Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 P320/420이에요?

SITRANS P320/420은 원격 안전 처리 기능이 있는 압력 트랜스미터예요.이를 통해 사용자는 현장이 아닌 제어실에서 모든 장치를 프로그래밍할 수 있어 기능 안전이 필요한 애플리케이션의 시운전 시간을 단축하고 최대 15년의 테스트 기간으로 유지 관리 비용을 낮출 수 있어요.원격 안전 처리 기능을 갖춘 시장 최초의 압력 트랜스미터예요.

주요 이점들

유지 비용 줄여

테스트 증명 주기가 최대 15년인 SITRANS P320/420 송신기는 전체 유지 관리 비용을 크게 줄여줘요.원격 안전 처리 기능으로 추가 자금을 절약하세요.

쉽게 설치해요

P320을 선택하든 P420을 선택하든, 두 장치 모두 자동 영점 보정과 가이드 커미셔닝 기능이 있어서 설치가 쉬워요.

당신의 특정 애플리케이션에 서비스를 제공하세요

두 기기 모두 20mbar에서 700bar까지 넓은 측정 범위를 가지고 있어요.SITRANS P320/420으로 다양한 애플리케이션에 서비스를 제공해요.

추천 기능들