Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITRANS P300이에요?

위생 프로세스용으로 제작된 SITRANS P300은 소형 스테인리스 스틸 트랜스미터로 정밀하고 안정적인 압력 측정을 제공해요.세척 가능한 디자인과 넓은 위생 연결부가 식음료, 제약 라인에 신뢰를 가져다줘요.

포트폴리오 하이라이트:

  • 게이지 및 절대 압력 변형
  • 나사식 및 매립형 위생 프로세스 연결부 [
  • 4—20 mA/하트, 프로피버스 PA 또는 파운데이션 필드버스
  • 존 0 또는 1의 본질적으로 안전한 옵션들

주요 이점들

위생 규정 준수를 간소화하세요

스테인리스 스틸 하우징과 매립형 위생 연결부로 EHEDG 및 3A 요구 사항을 충족하여 식음료 및 제약 환경에서 세척과 검증을 단순화하세요.

측정 신뢰도 높여요

0.008~400bar의 넓은 범위에서 낮은 장기 드리프트로 최대 0.075% 의 높은 정확도를 달성해 제어 루프를 안정화하고 제품 품질을 개선해요.

스피드 커미셔닝 및 제어

로컬 푸시버튼으로 빠르게 구성하고 효율적인 설정과 진단을 위해 HART, PROFIBUS PA 또는 파운데이션 필드버스를 통해 원활하게 통합하세요.

추천 기능들