왜 시트랜스 LT500? LT500
SITRANS LT500 은 레이더, 초음파 트랜스미터, 트랜스듀서 또는 기타 2선식 4-20mA 장치용 레벨 및 펌프 컨트롤러의 차세대 진화예요. LT500기본 레벨 측정부터 복잡한 펌핑 루틴에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 지능형 레벨 및 펌프 제어를 통해 운영을 최적화하고 비용을 크게 절감해요.SITRANS LT500 컨트롤러는 다음을 제공해요. LT500
- 측정 유형: 레벨, 거리, 공간, 볼륨, 차이, 평균, 헤드 및 오픈 채널 플로우
- 측정 범위: SITRANS LR110/LR120과 SITRANS 프로브 LU240, 그리고 초음파 트랜스듀서를 사용한 센서 기반이에요 LU240
- 커뮤니케이션: 4~20mA 출력 최대 세 개까지
- 필드버스 옵션 카드: 이더넷 IP, HART, 모드버스 RTU, 모드버스 TCP, 프로피버스 DP, 프로피버스 PA 또는 프로피넷 옵션
- 출력: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA 출력 (HART 카드 포함), 6 x 릴레이 및 필드버스