왜 시트랜스 LR500?
SITRANS LR500 시리즈는 광범위한 응용 분야에서 액체와 고체에 대한 고성능 80GHz 레이더 레벨 측정을 제공해요.이 시리즈는 뛰어난 정확도, 강력한 진단, 고급 신호 처리로 까다로운 산업 환경에서 더 안전한 운영, 최적화된 프로세스, 자신감 있는 의사 결정을 지원해요.
SITRANS LR500 시리즈는 광범위한 응용 분야에서 액체와 고체에 대한 고성능 80GHz 레이더 레벨 측정을 제공해요.이 시리즈는 뛰어난 정확도, 강력한 진단, 고급 신호 처리로 까다로운 산업 환경에서 더 안전한 운영, 최적화된 프로세스, 자신감 있는 의사 결정을 지원해요.
직관적인 로컬 인터페이스, 모바일 기기를 통한 무선 액세스 또는 제어 시스템과의 원활한 통합을 사용하여 원하는 방식으로 장치를 구성하고 운영하여 설정 시간을 줄이고 수명 주기 관리를 단순화하세요.
고급 진단, 상태 모니터링 및 검증 도구가 측정 무결성을 보장하여 문제를 조기에 감지하고 유지 관리 및 품질 보증 전략을 지원해요.
높은 측정 정확도, 낮은 에너지 소비, 안전 애플리케이션 지원으로 규제, 환경, 운영 요구 사항을 확실하게 충족할 수 있어요.
버전 | 설명 | 연결 | 온도 |
시트랜스 LR510 | 액체용 스레드 렌즈 안테나예요 | 316L 또는 C22 합금 ¾”, 1”, 1-1/2” 연결부 | -40~250°C, 최대 40바, 2차 방어선 옵션 |
시트랜스 LR530 | 극한 상황용 플랜지가 달린 캡슐형 안테나예요 | 1"/DN25 ~ 8"/DN250 사이즈 (일체형 PTFE 렌즈 포함) | -196도에서 200도, 최대 25 바까지 |
시트랜스 LR550 | 고체 및 액체용 폴리머 혼 안테나예요. | 천장이나 벽 장착용 브래킷, 3"/DN80 ~ 8"/DN200 폴리머 플랜지 | 장거리 및 3° 좁은 빔 |
시트랜스 LR580 | 고체용 조준 플랜지 통합된 렌즈 안테나예요 | 3인치 DN80에서 6인치/DN150까지의 플랜지 | 에어 퍼지 연결 포함, -40~250°C |
빔 각도가 좁고 신호 감도가 높아 먼지, 증기, 난기류 또는 복잡한 용기 형상 같은 까다로운 조건에서도 정확한 비접촉식 레벨 측정이 가능해요.
프로세스 인텔리전스는 동적 임계값 곡선과 반향 판별을 사용하여 변화하는 조건에 실시간으로 적응해요.난류, 교반기, 구조적 반향을 확실하게 무시해서 까다로운 액체 및 고체 응용 분야에서 정확한 레벨 측정을 제공해요.
글로벌 Siemens 팀에서 개발한 SITRANS LR500 시리즈는 출시 전에 광범위한 기계, 환경, 정확도 검증을 거쳤어요.광범위한 압력 및 온도 기능, 위험 지역 승인 및 검증된 1mm 정확도를 갖춘 이 시리즈는 전 세계 까다로운 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공해요.
SITRANS LR500 80GHz 레이더로 거리를 측정하고 그것을 정확한 레벨 또는 공간 측정으로 변환해요.탱크와 사일로 지오메트리나 맞춤형 스트래핑 테이블이 내장되어 있어 압력, 온도, 먼지 또는 증기와 상관없이 재고 및 프로세스 관리를 위해 부피를 안정적으로 계산해요.
근거리 억제 기능은 안테나 근처에서 물질이 쌓여 발생하는 원치 않는 반향을 지속적으로 감지하고 제거해요.높은 수준의 잘못된 판독값과 성가신 경보를 방지하여 청소, 유지 관리 노력 및 계획되지 않은 가동 중지 시간을 크게 줄여줘요.