Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 LR100? LR100

SITRANS LR100 시리즈는 액체나 고체의 레벨 측정을 위한 블루투스 탑재 80 GHz 레벨 레이더 송신기예요. LR100빔이 좁기 때문에 기존 용기 개구부에 유연하게 설치하거나 플라스틱 용기에 방해가 되지 않게 설치할 수 있어 설치가 간편해요.

시리즈는 다섯 개의 송신기로 구성되어 있어요:

  • 시트랜스 LR100 LR100: 기본 4-20mA에서 8m까지 측정 (케이블 포함)
  • 시트랜스 LR110: 통신, 위험 승인 옵션 및 범위 15m 포함
  • 시트랜스 LR120: 통신 포함, 최장 사거리 30 미터, 침수 방지를 위한 수중 쉴드 (옵션)
  • 시트랜스 LR140: 단자 연결 시 기본 측정 (8m)
  • 시트랜스 LR150: HART 통신, 위험 승인, 현지 HMI 옵션 및 15m 범위 포함

추천 기능들