Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIWAREX 로드 셀이에요?

SIWAREX 로드 셀은 컨테이너, 호퍼 및 플랫폼 스케일 같은 산업용 계량 어플리케이션을 위해 설계됐어요.마운팅 유닛은 적절한 정렬을 보장하고 로드셀 정확도를 유지하는 데 중요한 과부하와 횡방향 하중으로부터 보호해요.다양한 로드 셀과 모듈을 사용할 수 있으므로 특정 요구 사항에 맞는 이상적인 로드 셀을 찾을 수 있어요.

SIWAREX WL270 CD-H 로드 셀은 이제 위생에 민감한 애플리케이션에 사용할 수 있어요.또한 로드 셀에 다양한 마운팅 유닛과 액세서리를 제공해요.

풀 옵션으로는 싱글 포인트 로드 셀, 벤딩 빔 로드 셀, 쉬어 빔 로드 셀, 더블 쉬어 빔 로드 셀, S-타입 로드 셀, 압축 로드 셀, 링 토션 로드 셀이 있어요.

주요 이점들

다양한 부하 지원

저희 로드 셀은 0,3kg부터 최대 500t까지 다양한 공칭 하중을 감당해요.표준으로, 대부분의 로드셀은 OIML R60에 따른 정확도 등급 C3을 준수해요.

계량 애플리케이션 지원하세요

SIWAREX 로드 셀은 사용 가능한 모듈이 다양하기 때문에 컨테이너 및 호퍼 스케일, 플랫폼 스케일, 차량 스케일, 하이브리드 스케일 등 산업용 계량의 거의 모든 애플리케이션을 지원해요.

로드 셀에 액세서리를 추가하세요

하나 이상의 로드셀을 연결해야 하는 경우 스테인리스 스틸이나 알루미늄으로 된 정션 박스를 주문할 수 있어요.SIWAREX EB 확장 박스를 사용하여 연결 케이블 길이를 늘리세요.