all
폭발 방지 모델 지원
까다로운 환경의 안전 요구 사항을 충족하기 위해 필요한 경우 ATEX 및 IEC Ex 옵션을 선택하세요.
SITRANS LH300 은 정역학 레벨 측정용 웰 프로브예요. LH300컴팩트하고 부식 방지 설계로 식수 시스템, 탱크, 댐 같은 열악한 환경에서도 설치가 쉽고 수명이 길어요.보호 캡과 견고한 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 이 송신기는 정확한 레벨 모니터링을 위해 안정적이고 안전한 압력-신호 변환을 제공해요.
세라믹 멤브레인으로 정역학 레벨을 측정하고 4~20mA 출력으로 탱크, 유정, 수로, 댐 전체에서 일관된 데이터를 얻을 수 있어요.
스테인리스 스틸 하우징과 보호 캡 옵션이 있는 IP68 디자인을 사용하여 식수와 폐수에서 오래 사용할 수 있어요.
Unified Edge Apps로 경보와 로그를 시각화하고 더 빠른 업데이트와 일관된 인터페이스를 위해 중앙에서 배포를 관리하세요.
까다로운 환경의 안전 요구 사항을 충족하기 위해 필요한 경우 ATEX 및 IEC Ex 옵션을 선택하세요.
케이블에 습도 필터가 달린 벤트 파이프는 압력 보상 기능을 제공하고 결로를 방지하여 안정적인 판독을 할 수 있어요.
일관된 HMI와 중앙 집중식 관리를 위해 산업용 엣지에 SIMATIC WinCC 통합 런타임 및 온라인 엔지니어링을 배포하세요.