Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 LC300? LC300

SITRANS LC300 액체와 고체 또는 액체 인터페이스 애플리케이션의 정확한 레벨 측정에 이상적인 역 주파수 편이 커패시턴스 연속 레벨 트랜스미터예요. LC300

용기 노즐 근처에 물질이 쌓이면 측정 정확도가 떨어지는 경우가 많아요.저희 액티브쉴드 기술은 액티브 쉴드 부분에 쌓이는 영향을 무시해서 이 문제를 해결해서 측정이 정확하고 신뢰할 수 있게 돼요.

PFA 라인 프로브는 높은 정확도와 신뢰성을 제공해요.푸시 버튼 캘리브레이션 기능이 있는 통합된 로컬 LCD 디스플레이로 설치와 프로그래밍이 간편해요.

주요 이점

정확하게 측정하세요

어려운 조건에서도 액체와 고체의 레벨을 안정적으로 측정하세요.정보에 입각한 의사 결정과 프로세스 최적화를 위한 운영 제어를 위한 정확한 데이터를 얻으세요.

비용 절감

용기 노즐 근처에 재료가 쌓이는 것을 방지하여 유지 보수 및 기타 비용을 최소화하세요.성능을 간소화하고, 작동 기간을 연장하고, 청소로 인한 가동 중지 시간을 줄여 주세요.

설치를 단순화하세요.

통합된 로컬 LCD 디스플레이와 푸시 버튼 보정으로 쉽게 설치할 수 있어요.표준 2선 (4~20mA) 전류 루프 설계로 기존 제어 시스템에 간단하게 통합할 수 있어요.

주요 기능

시작하기