all
SITRANS FMT020 탑재 완전한 유량계요 FMT020
SITRANS FMT020 하고 결합해서 자기 유량계 시스템 SITRANS FM520 만들어보세요. FMT020SENSORPROM™ 기술은 시동 설정과 교정 데이터를 자동으로 업로드해서 쉽게 시운전할 수 있어요.
단단한 고무 NBR과 EPDM 라이너가 달린 SITRANS FMS500 센서는 모든 물 사용용으로 설계돼요. FMS500낮은 유량 정확도를 높여서 누수 감지에 이상적이에요.SENSORPROM™ 기술이 적용되어 있어 간편한 시운전과 현장 교체를 위한 진정한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공해요.
검증된 교정을 통해 정확한 유량 측정이 보장돼요.누수 감지를 위한 저유량 정확도가 높아졌어요.
SITRANS FMS500 센서는 지하 및 수중 설치 (IP68) 에 적합하기 때문에 작업 환경에서 안정적으로 작동할 수 있어요. FMS500
통합 접지 전극이 포함되어 있어서 많은 용도에는 접지 링이 필요하지 않아요.제로업 및 제로다운 설치 기능이에요.
SITRANS FMT020 하고 결합해서 자기 유량계 시스템 SITRANS FM520 만들어보세요. FMT020SENSORPROM™ 기술은 시동 설정과 교정 데이터를 자동으로 업로드해서 쉽게 시운전할 수 있어요.
SITRANS FMS500 은 쉽고 효율적인 성능 검사를 위해 상황 확인 및 진단이 가능하도록 설계되었어요. FMS500
다음과 같은 식수 인증 및 승인이 적용돼요 — EPDM: WRAS, NSF/ANSI 표준 61, DVGW 270, AS/NZS 4020, GB/T 5750, ACS, 벨가쿠아.