광범위한 소재 호환성
세라믹과 PFA 같은 고내성 라이너와 플래티넘이나 하스텔로이 같은 전극이 장착된 SITRANS FMS100 제품은 매우 강한 화학 물질과 최대 200°C (392°F) 의 극한 온도를 효과적으로 처리해요.
다용도로 설계된 SITRANS FMS100 은 화학 처리와 식음료 같은 까다로운 환경에서 탁월해요.SITRANS FMT020 송신기와 결합하면 완전한 유량계가 되어 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 보장해 프로세스 제어를 최적화하고 비용을 절감할 수 있어요. FMT020컴팩트한 웨이퍼 디자인으로 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있어요.견고한 소재가 내식성과 고온 내구성을 제공해요.
전도성 액체 측정에서 탁월한 정확도를 경험해 보세요. 공격적인 매체나 고온에서도 안정적인 공정 제어를 보장하고 중요한 응용 분야에서 불확실성을 최소화할 수 있어요.
움직이는 부품이 없고 견고하고 부식에 강한 설계를 갖춘 SITRANS FMS100 은 작동 간격을 연장하고 유지 보수를 줄여 가동 시간을 최대화하고 서비스 노력을 줄여줍니다.
원활한 통합과 일관된 성능을 위해 설정과 교정 데이터를 자동으로 업로드하는 SENSORPROM™ 기술 덕분에 빠른 시작과 간편한 송신기 교체가 가능해요.
공칭 크기와 측정 범위 | DN 2에서 DN 100 (1/12"에서 4") 으로 0에서 10 미터/초 |
정확도요 | 0.4% 의 표준 정확도, 최대 0.2% 의 높은 정확도 캘리브레이션 (선택 사항) |
작동 압력 | 최대 40바 (최대 580psi) (플랜지 유형과 라이너에 따라 다름) |
주변 온도 및 중간 온도 | 주변 온도: -40~100°C (-40~212°F) 중간 온도: -40~200도 (-40~392°F) (라이너에 따라 다름) |
라이너, 전극, 센서 소재 | 라이너: PFA, 세라믹스 전극: 하스텔로이 C22/ 2.460, 플래티넘 하우징: 스테인리스 스틸 AISI 316L/ 1.440 유광 플랜지: 스테인리스 스틸 AISI 316L/ 1.4404 플랜지 하우징, 유광 처리, PVDF, 하스텔로이 |
승인/인증서 | 식품 승인: 세라믹: 3A PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 식품 접촉 적합성 선언 |

세라믹과 PFA 같은 고내성 라이너와 플래티넘이나 하스텔로이 같은 전극이 장착된 SITRANS FMS100 제품은 매우 강한 화학 물질과 최대 200°C (392°F) 의 극한 온도를 효과적으로 처리해요.

센서는 식음료 승인을 받았고 광범위한 위생 공정 연결을 갖춘 독특한 기계 설계를 제공하므로 CIP/SIP 세척을 포함하여 엄격한 위생 기준이 필요한 응용 분야에 이상적이에요.

통합 진단 및 자체 검증이 장치 상태를 지속적으로 검사하는 반면 SITRANS Verificator는 추적 가능한 보고서를 통한 외부 검증을 지원해요.결과는 SIMATIC PDM하고 SITRANS 모바일 IQ를 통해 확인할 수 있어요.
브로슈어 | 시트랜스 FMT020-차세대 유량계
카탈로그 | 시트랜스 FMS100
포털을 보세요. 제품 개요
사이징 및 계산 도구| 측정 인텔리전스
컨피규레이터 | 지멘스 제품 컨피규레이터
이미지 데이터베이스 | 제품 사진과 그림들
팩스 데이터 | CaX 다운로드 매니저
비디오들 | 유튜브