Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시트랜스 FM MAG 5100 W예요?

SITRANS FM MAG 5100 W는 모든 물 응용 분야에 사용되는 센서예요.향상된 저유량 정확도는 누수 감지에 도움이 되고 검증된 교정은 정확한 유량 측정을 보장해요.또한 독특한 SensorProm 기술을 사용하면 중요한 데이터를 저장하고 송신기에 전달하여 간단하고 유연한 센서 시운전이 가능해요.

A water splash in the air with droplets falling down.

주요 이점들

가장 혹독한 환경에서도 설치할 수 있어요.

IP68 등급 덕분에 지하나 수중 등 까다로운 위치에 센서를 설치하세요.

유연한 송신기 플랫폼의 이점

통합 플랫폼을 통해 전체 SITRANS FM 포트폴리오에서 MAG 5000/6000 송신기를 유연하게 사용할 수 있어요.

플러그 앤 플레이 커미셔닝으로 시간 절약하세요

현장에서 단 몇 분 만에 송신기를 빠르고 쉽게 교체하고 커미셔닝할 수 있어요.

추천 기능들