all
부식성 매체를 확실하게 측정하세요
PTFE나 PFA 라이너와 하스텔로이 전극으로 완전히 용접된 바디는 공정 어플리케이션의 유해한 액체와 진공 조건을 지원해요.
SITRANS FM MAG 3100 P 3100 P는 화학 및 공정 플랜트의 자극성 매체에 대한 신뢰할 수 있는 유량 측정을 제공해요.완전히 용접된 본체에 PTFE 또는 PFA 라이너와 하스텔로이 전극은 크기가 DN 15 ~ DN 300으로 내화학성이 뛰어나고 MAG 5000 또는 MAG 6000 송신기와 페어링하면 완벽한 미터링 솔루션이에요.
PTFE 또는 PFA 라이너와 하스텔로이 전극을 사용한 부식 방지 구조는 강한 매체와 최대 150°C의 고온에서도 신뢰할 수 있는 측정을 지원해요.
통합 엣지 앱은 흐름 데이터를 실시간 진단 및 결정으로 변환하는 앱 라이프사이클 관리, 로컬 분석, MQTT 연결을 제공해요.
센서를 MAG 5000 또는 6000 송신기와 함께 사용하면 화학 및 공정 환경에 적합한 유연한 통신과 승인을 얻을 수 있어요.
PTFE나 PFA 라이너와 하스텔로이 전극으로 완전히 용접된 바디는 공정 어플리케이션의 유해한 액체와 진공 조건을 지원해요.
센서를 Siemens 송신기와 결합하면 디지털 신호 처리와 필드버스 옵션으로 정확도를 0.2% 까지 올릴 수 있어요.
SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge와 통합 컴포트 패널에서 로컬 처리, 시각화 및 보안 데이터 교환을 위한 앱을 실행하세요.