견고한 디자인
FM MAG 3100은 탄소강 (또는 AISI 304) 으로 만들어졌고 부식 방지 2성분 에폭시 코팅 또는 AISI 316 L 광택 플랜지와 하우징으로 제작되어 극한 측정 전극을 사용하는 특수한 공정 조건을 견딜 수 있어요.
SITRANS FM MAG 3100은 거의 모든 유량 어플리케이션에 완벽하게 맞도록 설계된 전자기 유량 센서예요.다양한 마그미터 라이너와 전극이 다양한 공정 요구에 대한 적응성을 보장해요.독특한 SensorProm 기술로 간단하고 유연한 커미셔닝이 가능하고 견고하고 완전히 용접된 구조로 내구성이 보장돼요.
플러그 앤 플레이 디자인으로 콤팩트하거나 별도로 설치할 수 있어 현장에서 송신기를 쉽게 교체하고 시운전할 수 있어요.그리고 추적 가능한 인증이 포함된 MAG 현장 검증을 통해 서비스와 진단이 간단해요.
FM MAG 3100은 범용 전자기 유량 센서이고 모든 용도에 사용할 수 있는 라이닝과 전극이 있어요.최대 356°F의 고온 버전으로 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용하도록 승인됐어요.
통합 플랫폼을 사용하면 모든 제품 (MAG 5100/3100/1100) 에 MAG 5000/6000 송신기를 유연하게 사용할 수 있어요.
FM MAG 3100은 탄소강 (또는 AISI 304) 으로 만들어졌고 부식 방지 2성분 에폭시 코팅 또는 AISI 316 L 광택 플랜지와 하우징으로 제작되어 극한 측정 전극을 사용하는 특수한 공정 조건을 견딜 수 있어요.
저희의 선도적인 SensorProm 기술은 중요한 센서 전용 데이터를 저장하여 송신기로 전달해요.유량 센서도 “핫스왑이 가능”하거나 작동 중에 교체할 수 있어요.
검증된 교정을 통해 정확한 유량 측정이 보장돼요.각 Siemens 유량계는 ISO/IEC 17025 개별 인증을 받은 시설에서 교정돼요.