Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 애셋폭스예요?

정보 교환이 자동화되고 표준화되어야 하는 곳이면 어디에서든 자산 관리 셸 (AAS) 표준에 따라 Assetfox가 가능해요.선도적인 엔지니어링 도구에서 제품을 검색할 수 있게 하여 고급 엔지니어링을 실현하고, 새로운 최종 사용자 요구 사항을 충족하는 OEM이 제품 데이터를 처음 제공할 수 있도록 하며, 수동 정보 전송과 업데이트를 제거하여 운영자의 자산 관리를 개선해요.

API로 액세스 가능한 자동 또는 수동 접근 방식으로 제품 공급을 위한 AASX (AAS 파일 형식) 패키지를 만드세요.

표준을 준수하는 AAS 교환

에셋폭스는 디지털 네임플레이트용 AAS 하위 모델, ECLASS v14.0 기술 데이터, VDI 2770 핸드오버 문서를 포함해서 MX 포트를 통해 상호 운용 가능한 IDTA AAS 표준 (IEC 61406) 을 구현해요.

산업용 등급 애플리케이션

강화된 애플리케이션으로 모든 관련 데이터 교환 사용 사례를 포괄하는 다목적 솔루션이에요.솔루션은 소규모 설치부터 대규모 설치까지 확장 가능하며 가장 높은 사이버 보안 요구 사항을 충족하여 운영됩니다.

즉시 사용 가능한 SaaS 신뢰성

고객 노력 없이 가용성과 지원이 보장되는 Siemens에서 호스팅해요.지속적인 유지 관리, 업데이트, 빠른 문제 해결, AAS 표준을 통한 발전 등 모든 것이 SaaS 구독에 포함돼요.

주요 기능

서비스로서의 AAS 인프라

Assetfox는 AAS 리포지토리, AAS 레지스트리, AAS 디스커버리, AASX 파일 서버, AAS 클라이언트, 액세스 관리 (공용/비공개) 를 포함하는 완전하고 호스팅된 AAS 인프라를 제공해요.인프라 설정이 필요 없어요. 멀티테넌시 SaaS 플랫폼은 OEM과 데이터 수신기 모두 즉시 사용할 수 있어요.

애셋폭스 애플리케이션 코어 서비스
제품 유형 및 인스턴스용 AAS 패키지를 생성하고 관리하기 위한 Assetfox 사용자 인터페이스예요.

AASX 패키지 제작 및 관리

업로드한 문서에서 표준화된 AASX 패키지를 자동으로 생성해요.AAS 생성기는 독점 데이터 (PDF, BMECAT/EClass 파일, 이미지) 로 AAS 호환 정보 패키지를 생성해요. 아직 AAS 네이티브 데이터 소스가 없는 조직에서 사용할 수 있어요.이렇게 하면 디지털 명판, 기술 데이터 (ECLASS v14.0), 핸드오버 문서 (VDI2770) 등 다양한 AAS 하위 모델에 대해 기계가 읽을 수 있는 구조화된 자산 데이터를 사용할 수 있어요.APIs를 사용해서 수동으로 또는 자동으로 생성할 수 있어요.

MX-포트를 통한 제품 및 장비 데이터 액세스

Assetfox로 제품 및 장비 데이터를 안전하게 관리할 수 있어요.제품 데이터는 엔지니어링 시스템에서 공개적으로 사용할 수 있지만 장비별 데이터에 대한 액세스는 자산 구매자 같은 권한 있는 당사자로만 제한될 수 있어요.

최종 사용자가 AAS 생성기 기능을 사용하고 있어요. 이 경우에는 수동 접근 방식이에요.
표준이 Assetfox에 제품으로서 올바르게 구현되었음을 증명하는 IDTA의 적합성 로고.

회사 간 데이터 공간 연결

조직을 산업 데이터 공간에 연결해요.Assetfox는 MX-포트 레오와 MX-포트 헤라클레스를 통해 다른 AAS 시스템과의 상호 운용성을 지원하며, 매뉴팩처링 X/Factory X의 일부로 정의된 상호 운용성 원칙을 지원해요. 고객별 데이터 소스 커넥터는 Siemens 파트너나 최종 사용자가 표준화된 API를 사용하여 직접 구현할 수 있어 IT와 OT 종속을 피할 수 있어요.

유연성이 주요 이점이에요

Assetfox는 AAS 인프라를 최종 사용자뿐만 아니라 타사 애플리케이션 빌더에게도 유연하고 사용 가능한 서비스로 만들어 줘요. 예를 들어 디지털 제품 패스포트용 애플리케이션을 구축하거나 OEM으로 AAS 정보를 제공하거나 자재 흐름 추적을 가능하게 하는 솔루션을 마련할 수 있어요.라이선스 모델은 실제로 사용한 만큼만 요금을 청구해서 사용자가 소규모로 설치했다가 나중에 원활하게 확장할 수 있게 해줘요.

디지털 프로덕트 패스포트 (DPP4.0) 에 대해 더 알아보기

최종 사용자와 제3자가 Asse에서 자체 애플리케이션을 구축할 수 있도록 정의되고 액세스 가능한 API 카탈로그 설명입니다.

자주 묻는 질문