Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITOP PSU8600? PSU8600

SITOP PSU8600 전원 공급 시스템은 산업 플랜트와 기계에 안정적인 24V 전력을 공급해요. PSU8600프로피넷, 이더넷/IP 또는 OPC UA를 통해 자동화 시스템에 완전히 통합하세요.

복잡한 산업 시설에는 효율적이고 유연하며 믿을 수 있는 전력이 필요해요.SITOP PSU8600 은 독특한 기능과 고급 진단 기능으로 이런 문제들을 해결해요. PSU8600운영 데이터를 기록해서 지속적이고 최적화된 성능에 필요한 중요한 정보를 제공해요.

주요 이점들

가용성 늘리세요.

종합적인 진단으로 공장 가용성을 높여요.기록된 운영 데이터를 예측 유지 보수에 사용하여 문제를 조기에 식별하여 가동 중지 시간을 최소화하고 시스템 성능을 최적화하세요.

공간 최적화해요

효율이 높고 열 손실을 최소화하려면 콤팩트한 구조를 사용하세요.최대 네 개의 과부하 모니터링 출력으로 회로 차단 장치 공간을 절약하세요.제어 캐비닛 설계를 단순화하여 추가 구성 요소와 배선을 줄이세요.

정전으로부터 보호하세요

SITOP PSU8600 으로 전원 장애로부터 작업을 보호하세요. PSU8600쇼트 딥에는 버퍼 모듈을 사용하고 장기간 정전 시에는 UPS 모듈을 사용하세요.제어를 유지하면서 공장 전원을 안전하게 끄세요.

추천 기능들