Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITOP PSU8400? PSU8400

SITOP PSU8400 IO-Link 통신 기능을 갖춘 매우 안정적인 전원 공급 장치예요. PSU8400산업 애플리케이션에 안정적인 전력을 공급하며 제어 강화를 위한 현장 진단과 원격 진단을 모두 제공해요.

기존 전원 공급 장치에는 종종 고급 진단 기능이나 어려운 조건에서 강력한 성능이 부족해요.SITOP PSU8400 은 편리한 파라미터화, 모니터링 및 진단, 높은 파워리저브, 최대 96% 의 효율 수준을 제공하여 이 문제를 해결해요. PSU8400견고한 설계로 불안정한 공급 시스템이나 2상 오류 시에도 안정적으로 작동해요.

주요 이점들

신뢰성 강화하세요

SITOP PSU8400 은 견고한 설계로 열악한 환경과 불안정한 공급 시스템에서도 안정적으로 작동해요. PSU84002단계 작동으로 오류 발생 시 전력을 안정적으로 유지하고 높은 과부하 성능을 위해서는 파워 리저브를 사용하세요.

다운타임 줄여

IO-Link 파라미터화를 통해 시운전 시간을 절약하고 오류 발생 시 신속하게 교체할 수 있어요.전원 공급 장치 진단 및 모니터링으로 다운타임을 최소화하세요.

공간 및 비용 최적화해요

제어 캐비닛의 작은 설치 공간에 측면 여유 공간이 없는 컴팩트한 디자인을 활용하세요.고효율, 열 손실 감소, 에너지 소비 감소의 이점을 누려요.

추천 기능들