Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITOP PSU6200? PSU6200

SITOP PSU6200 은 12, 24 또는 48V가 필요한 광범위한 표준 애플리케이션을 위해 설계된 소형 만능 전원 공급 장치예요. 고성능, 종합적인 진단 및 작동 신뢰성을 제공합니다. PSU6200

SITOP PSU6200 집중 진단은 전원 공급 장치의 부하와 서비스 수명을 모니터링하고 LED로 상태를 신호해요. PSU6200그런 다음 자동화 시스템과 통합되어 영구 상태 모니터링을 해요.이렇게 하면 잠재적 문제를 사전에 해결하고 시스템 가동 시간을 유지하는 데 도움이 돼요.

SITOP PSU6200 포트폴리오에는 다음이 포함돼요. PSU6200

  • SITOP PSU6200, 단상, 12 볼트, 24 볼트, 48 볼트 DC PSU6200
  • SITOP PSU6200, 3상, 24 볼트, 48 볼트 DC PSU6200

주요 이점들

투명성 강화하세요

지속적인 상태 모니터링으로 전원 공급 장치 상태를 파악할 수 있어요.진단을 자동화 시스템에 통합하면 실시간 데이터를 얻을 수 있어 사전 예방적 의사 결정과 시스템 관리 개선이 가능해요.

설치를 단순화하세요.

투명 라벨과 푸시인 터미널을 사용하여 설치를 빠르고 효율적으로 완료하세요.슬림한 디자인으로 추가 공간이 필요하지 않아 제어판의 공간 활용도가 최적화되고 전체 프로젝트 비용이 절감돼요.

고가용성 달성

과부하에 대한 강력한 보호 기능과 넓은 입력 범위로 지속적인 기계 작동이 가능해요.견고한 금속 하우징과 미래 EMC 표준 준수는 높은 수준의 안전성과 시스템 신뢰성을 제공해요.

추천 기능들