all
레이아웃 최적화해
CAx 데이터와 EPLAN으로 기계 및 전기 설계를 계획하세요.TIA 선택 도구로 쉽게 구성하고 시각화해요.제어 캐비닛 레이아웃을 최적화하려면 푸시인 배선과 유연한 DIN 레일 또는 벽 장착으로 설치하세요.
SITOP PSU4200 은 차세대 기본 전원 공급 장치로 모든 종류의 기본 애플리케이션에 적합해요. PSU4200컴팩트한 디자인과 간편한 푸시 인 설치로 컨트롤 패널의 귀중한 공간과 시간을 절약해 주어 공간 부족과 시간 압박 같은 일반적인 문제를 해결해요.이 전원 공급 장치는 기본 애플리케이션에 대한 고효율 (최대 93%), 신뢰성 및 경제성의 독특한 조합을 제공해요.
CAx 데이터와 EPLAN으로 기계 및 전기 설계를 계획하세요.TIA 선택 도구로 쉽게 구성하고 시각화해요.제어 캐비닛 레이아웃을 최적화하려면 푸시인 배선과 유연한 DIN 레일 또는 벽 장착으로 설치하세요.
에너지 소비와 CO2 배출량 감소를 위해 최대 93% 의 효율성을 달성하세요.열 설계로 추가 캐비닛 환기를 없애서 에너지를 절약해요.
-25°C ~ +70°C의 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동하며 최대 +60°C까지 완전 부하 전류를 유지해요. 안정적인 전력 공급을 위해 출력 전압을 24~28V DC로 조정해 긴 선에서의 전압 강하를 보정하세요.