all
파워 출력
10A 부하 출력 4개와 NEC 클래스 2 출력 2개를 가진 3상 소스에서 최대 40A의 24V DC를 제공해요.
SITOP PDP6200 은 IP65 보호, 6개의 모니터링 출력, 내부 물류를 위한 안전 토크 오프 기능으로 열악한 환경에 분산형 24 V 전력을 공급해요. PDP6200Siemens Unified Edge Apps와 결합하면 팀은 엣지에서 빠른 시각화, 진단, 원격 복구를 할 수 있어요.
IP65 설치와 기계의 24V 배전을 위한 통합 3상 공급 장치로 캐비닛 복잡성과 배선 배선을 줄여요.
안전 토크 오프 (Safe Torque Off) 를 사용하면 전원을 차단하지 않고 드라이브를 멈출 수 있어 내부 물류 설정에서 자재 흐름이 빠르게 재개돼요.
코드 시각화를 만들지 않고, 앱을 중앙에서 관리하고, 어떤 기기에서든 일관된 HMI를 위해 경보를 전달해요.
10A 부하 출력 4개와 NEC 클래스 2 출력 2개를 가진 3상 소스에서 최대 40A의 24V DC를 제공해요.
전자 퓨즈로 보호된 출력을 복원하고 고장 후 복구 시간을 단축하세요.
통합 런타임 및 엔지니어 업데이트를 중앙에서 실행하여 머신과 사이트 전체에서 HMI를 최신 상태로 유지하세요.