Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SITOP 애드온 모듈이에요?

SITOP 애드온 모듈은 전원 공급 장치를 1차측과 2차측의 간섭과 위험으로부터 안정적으로 보호하는 확장 모듈이에요.전원 장애, 극심한 전압 변동 또는 잘못된 부하로부터 보호하여 공장 정지와 비용이 많이 드는 손상을 방지해요.이 모듈은 SITOP 전원 공급 장치를 위한 독특하고 유연한 확장을 제공하여 완전한 전방위 보호를 가능하게 해요.

추천 기능들

다양한 잠재적 위험으로부터 믿을 수 있는 시스템 보호

리던던시를 통해 실패로부터 보호

전원 공급 장치 두 개를 분리하여 하나의 전원 공급 장치에 장애가 발생하더라도 안정적인 24V DC 공급을 보장하세요.모듈이 급전 장치를 지속적으로 모니터링하고 장애 발생하면 신호를 보낸대요.

SITOP PSE202U 리던던시 모듈 그래픽

24V DC 부하를 위한 빠르고 선별적인 오류 위치 지정

24V DC 전원 공급 회로를 별도의 분기로 나누고 선택적으로 보호하세요.모듈은 결함이 있는 부하 회로를 확실하게 차단하여 다른 부하에도 중단 없이 계속 공급하고 전체 플랜트 고장을 방지해요.

SITOP 셀렉티비티 구성 그래픽

단기 정전 메우기

신뢰할 수 있고 중단 없는 작동을 보장하기 위해 전해 콘덴서를 사용하여 초 단위로 단기간 정전 (브라운아웃) 을 해결해요.

시탑 PSE201U 버퍼 모듈 그래픽

돌입 전류의 확실한 감소

모터, 변압기 및 기타 장비 시동으로 인한 높은 돌입 전류를 확실하게 줄여 전원 공급 장치와 연결된 모든 부하를 보호하세요. 보호 장치가 걸려 넘어지거나 민감한 부품이 손상되는 것을 방지하세요.

SITOP 돌입 전류 제한기 그래픽

높은 역전압으로부터 보호하세요

SITOP CHO1400 초퍼 모듈은 24V 또는 48V 전원 공급 장치의 출력을 부하, 예를 들어 제동 모드의 DC 모터로 인한 과도한 전압으로부터 보호해요.회생 제동으로 전압이 모듈의 응답 임계값을 초과하면, 모듈은 내부 저항기를 통해 재생된 에너지를 열로 변환해서 전압을 제한해요.

초퍼 모듈 시탑 CHO1400

트립 미니어처 서킷 브레이커

SITOP PBM1200 파워 부스트 모듈을 20A의 SITOP 24V 또는 48V 전원 공급 장치와 병렬로 연결하여 단락 시 밀리초 만에 영향을 받는 공급 장치의 연결을 끊을 수 있어요.파워 부스트 모듈은 소형 회로 차단기에 필요한 높은 트리핑 전류를 잠깐 공급해 영향을 받는 공급 장치의 연결을 끊어요.

파워 부스트 모듈 시탑 PBM1200