Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

타이밍 릴레이를 왜요?

왜 SIRIUS 타이밍 릴레이예요?

SIRIUS 타이밍 릴레이는 산업 애플리케이션 전반의 제어, 시동, 보호 및 조정 회로를 위한 정밀 시간 지연 스위칭을 제공해요.포트폴리오에는 3RP25, 3RP20, 7PV15 타이밍 릴레이와 3RA28 기능 모듈, 보조 스위치가 포함돼요. 각 스위치는 특정 장착 및 공간 요구 사항에 맞게 설계되었어요.

  • 3RP25 다기능 릴레이는 업계 표준 폭 22.5mm 또는 17.5mm의 소형 산업용 인클로저에 최대 27개의 타이밍 기능을 통합해요.
  • 3RP20 접촉기 설계 릴레이는 높이와 장착 깊이를 줄여 스위치 박스의 좁은 간격을 유지했어요.
  • 17.5mm 인클로저의 7PV15 내로우 릴레이는 가정용 및 표준 애플리케이션에 EMC 호환 성능을 제공해요.

모든 모델이 글로벌 배포 유연성을 위해 12~240V AC/DC로 넓은 전압 범위를 지원해요.

주요 이점들

캐비닛 공간 최적화해요

업계 표준 폭 22.5mm 또는 17.5mm의 컴팩트한 디자인과 전체 타이밍과 스위칭 기능을 유지하면서 장착 깊이를 줄인 컴팩트한 디자인으로 제어 캐비닛 공간을 효율적으로 사용하세요.

다양한 애플리케이션에 적응

3RP25 시리즈에 최대 27개의 통합된 타이밍 기능으로 다양한 제어 캐비닛 및 제어 시스템 환경에서 애플리케이션을 지원하며 단일 릴레이로 포괄적인 타이밍 기능을 제공합니다.

간소화된 모터 시동

직접 온라인 및 스타 델타 시동을 위한 키 제어 기능이 포함된 3RT2 접촉기에 3RA28 기능 모듈을 직접 장착하세요. 간단한 스냅 온 및 잠금 메커니즘을 통해 빠르고 쉽게 장착할 수 있어요.

추천 기능들

자주 묻는 질문들

관련 리소스 살펴보기