Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

조명이랑 시그널링 칼럼을 왜 쌓아두냐고요?

지멘스의 스택 조명 및 신호 칼럼 포트폴리오는 산업용 타워 조명하고 음향 경고 장치예요.기계나 자동화된 프로세스의 복잡한 워크플로우를 감독하는 데 사용하고 비상 시 시각 또는 청각 경고 시스템으로 사용해요.

복잡한 산업 환경에는 프로세스 제어와 안전을 위한 명확하고 조정 가능한 신호가 필요해요.저희 시그널링 컬럼은 모듈성과 유연한 디자인을 제공해요.명확한 커뮤니케이션을 제공하고 운영 변화나 긴급 상황에 신속하게 대응하기 위해 필요에 맞게 시각 및 청각 요소를 사용자 정의하세요.

설치가 간편하고 충격과 진동에 대한 저항성이 높아 산업 환경에서 안정적으로 작동해요.디지털 연결 및 진단을 위한 AS-인터페이스 또는 IO-Link와 통합하여 프로세스 제어를 향상시키세요.

다음 중에서 선택하세요:

  • 8승42회
  • 8WD44
  • 8WD46

주요 이점

경고 시스템 개선하세요.

기계의 복잡한 프로세스와 자동화된 프로세스를 선명한 시각 자료로 감독하세요.비상 시 신호 칼럼을 시각 또는 청각 경고 시스템으로 사용하여 작동 안전을 강화하세요.

설치 간소화하세요

시그널링 컬럼하고 스택 라이트를 쉽게 설치하세요.연결 요소와 커버 사이에 여러 요소를 장착할 수 있어요.

열악한 환경에서의 성능

조립 라인, 컨베이어 시스템, 출하장 같은 산업 및 빌딩 애플리케이션에 신호 칼럼을 설치하세요.견고한 디자인으로 충격과 진동에 강해 안정적인 성능과 긴 작동 수명을 자랑합니다.

추천 솔루션들