Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC ET 200SP E-스타터예요?

완전 전자식 모터 스타터인 SIMATIC ET 200SP E-starter로 3상 비동기 모터와 저항 부하를 전환하고 보호하세요.완전 전자식 단락 및 과부하 보호 기능을 제공해요.

합선이 발생하면 E-스타터가 5μs 미만의 범위에서 단락 전류를 감지하고 끕니다.이렇게 빠른 반응 시간 덕분에 단락 전류는 더 이상 파괴적이지 않아요.장애가 해결되면 SIMATIC ET 200SP E-스타터는 즉시 재시작할 준비가 됐어요.

통합된 스마트 스타트는 위상 최적화 스위칭과 함께 돌입 전류를 없애고 시동 전류를 줄이며 시동 토크 피크를 최소화해요.소형 E-스타터는 SIMATIC ET 200SP 시스템의 일부이고 STEP 7 (TIA Portal) 에 완전히 통합되어 있어요.

주요 이점들

시스템 가용성 최적화하세요.

안정적인 단락 감지, 5μs 미만의 초고속 스위칭, 전기 부하 감소 덕분에 가용성이 향상돼요.결함을 수정한 후 즉시 다시 켤 수 있어요.

모터 및 애플리케이션에 대한 우수한 보호 기능을 제공하세요.

돌입 전류를 없애고 시동 전류와 토크 피크를 줄이는 등의 기능이 내장된 스마트 스타트로 고효율 모터와 민감한 애플리케이션을 전기적, 기계적 손상으로부터 보호하세요.

엔지니어링 노력을 줄여

TIA Portal에서 백플레인 버스와 플러그인 기술로 e-Starter를 쉽게 설치하고 빠르게 설정해서 효율성을 높여요.자동 재파라미터화 (핫 스와핑) 로 작동 중에 장치를 쉽게 교체할 수 있어요.

추천 기능들

다른 사람들이 e-스타터를 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...
e-Starter Use Case automotive

자동차 산업의 E-스타터

자동차 페인팅에서는 정밀한 건조가 중요해요.E-스타터는 PID와 전파 제어를 사용하여 적외선 히터와 저항 히터의 안정적인 온도 제어를 보장해요.클래식 부품을 교체하면 공간도 절약되고, 수명이 연장되고, 예측 유지보수를 위한 심층 진단도 가능해요.

자주 묻는 질문들

관련 리소스와 제품 살펴보기