Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 M200D 모터 스타터예요?

튼튼하고 컴팩트한 SIRIUS M200D 모터 스타터는 혹독한 산업 환경의 넓은 지역에 설치하기에 이상적이에요. M200D최대 5.5 kW의 모터와 부하를 시동하고 보호하며 현장에서 검증된 AS-i, PROFIBUS, PROFINET 버스 시스템에 연결하도록 설계됐어요.

어려운 상황에서 모터 컨트롤을 효과적으로 관리하세요.우리 모터 스타터는 견고한 설계로 고급 보호 및 모니터링을 제공해요.모터 전류 판독을 포함한 광범위한 진단 기능을 사용하여 문제를 빠르게 식별하고 해결하세요.

SIRIUS 모터 스타터 전체 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

주요 이점

효율성 최적화하세요

성능을 개선하고 설치의 유연성을 높여주세요.저희 모터 스타터는 분산 드라이브 솔루션의 운영을 간소화해 복잡성을 줄여줘요.

시운전을 단순화하세요

6단계만으로 쉽게 시운전을 완료하여 귀중한 시간과 자원을 절약할 수 있어요.간단한 로컬 설정이나 로컬 인터페이스로 모터 스타터를 빠르고 효율적으로 설정할 수 있어요.

유지 관리 간소화하세요

포괄적인 진단 개념과 정교한 시스템 모니터링 덕분에 시스템 가용성이 높아져요.서비스가 필요한 경우 모듈식 개념과 자동 재파라미터화로 쉽게 할 수 있어요.

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

학습

플라이어 | 분산 드라이브 솔루션을 위한 견고한 모터 스타터

브로슈어 | SIRIUS 하이브리드 산업용 제어 장치가 달린 시동 모터들

시청하기

동영상이에요 | SIRIUS M200D 기본 모터 스타터 시운전

시작하기