SIRIUS 밀폐형 모터 컨트롤은 모터 보호를 위해 쉽게 구할 수 있는 혁신적 패키지를 제공해요.펌프, 팬, 압축기용 소형 인클로저에 첨단 모터 제어 기술을 제공해요.
모터 성능을 보호하는 것이 매우 중요해요.UL 인증 및 cUL 인증 SIRIUS 밀폐형 모터 컨트롤러는 강력한 보호 기능을 제공해요.솔리드 스테이트 과부하 릴레이는 성가신 트리핑을 줄여 작업에 귀중한 가동 시간을 제공해요.
SIRIUS 밀폐형 모터 컨트롤은 모터 보호를 위해 쉽게 구할 수 있는 혁신적 패키지를 제공해요.펌프, 팬, 압축기용 소형 인클로저에 첨단 모터 제어 기술을 제공해요.
모터 성능을 보호하는 것이 매우 중요해요.UL 인증 및 cUL 인증 SIRIUS 밀폐형 모터 컨트롤러는 강력한 보호 기능을 제공해요.솔리드 스테이트 과부하 릴레이는 성가신 트리핑을 줄여 작업에 귀중한 가동 시간을 제공해요.
작동 안정성 향상을 위한 솔리드 스테이트 릴레이로 성가신 트리핑을 줄여요.지속적인 운영을 유지하고 생산성을 향상시키세요.
UL 등재 및 cUL 인증 SIRIUS 밀폐형 모터 컨트롤러로 모터 성능을 보호하세요.이를 통해 투자를 보호하여 산업 생산량을 일정하게 유지할 수 있어요.
쉽게 구할 수 있는 동봉 패키지로 고급 모터 제어 기술을 빠르게 배포하세요.사전 구성된 솔루션으로 설치를 간소화하고, 설정 시간을 줄이고, 모터 보호 및 제어 요구 사항을 충족하세요.

575V에서 최대 60마력의 역방향 및 비역전 컨트롤러를 제공하는 UL 모터 마력 등급 스타터와 컨택터로 단상 및 3상 부하를 제어해요.

UL 등급 마력 접촉기를 사용하여 높은 접촉 신뢰성을 달성하세요.기능 향상을 위해 표준 NO 및 NC 보조 접점을 포함하세요.

선택 가능한 클래스 5, 10, 20, 30 과부하 릴레이로 포괄적인 모터 보호 기능을 제공해요.위상 장애, 불균형, 내부 접지 고장으로부터 보호하세요.