Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIRIUS 커플링 릴레이하고 신호 컨버터냐고요?

표준 입력/출력 컨트롤러가 한계에 도달하면 커플링 릴레이와 신호 컨버터가 전기 절연, 신호 증폭, 전압 레벨이나 신호 유형 간 변환을 제공해요.

다양한 애플리케이션을 지원하는 다양한 제품 중에서 선택하세요.우리의 SIRIUS 3RQ4 커플링 릴레이는 모든 관련 커플링 기능에 적합하며 컴팩트한 디자인으로 제어 캐비닛에서 공간 최적화를 위해 사용하기에 이상적이에요.

커플링과 파워 릴레이:

  • 3RQ1
  • 3RQ2
  • 3RQ34
  • LZS
  • 3TG10

신호 컨버터:

  • 3RS70
Red train pulling into a station with a hand holding a compact signal converter in the foreground

주요 이점들

Siemens 컨트롤러에 원활하게 연결하세요

SIMATIC과 3RQ4 릴레이 간 호환성이 검증된 컨트롤러 시스템에 커플링 릴레이를 통합하세요.모듈식 아키텍처와 균일한 디자인은 설치, 구성 및 일관된 시스템 성능을 단순화해요.

까다로운 애플리케이션에서 고가용성을 유지하세요

신호 연속성과 작동 안정성을 위해 설계된 통합 릴레이 출력으로 안정적인 플랜트 운영을 지원해요.검증된 B10d 값은 안전 계획을 지원하고 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 돼요.

안전 및 산업 규정 준수 요구 사항 충족

ATEX 인증, 코팅 회로 기판을 사용한 선택적 철도 승인, 까다로운 조건에서도 안정적인 스위칭을 지원하는 금 도금 접촉 모듈 (옵션) 으로 규제 환경에서 사용할 수 있어요.

추천 기능들

자주 묻는 질문들

관련 리소스와 제품 살펴보기