Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

시리우스가 3RT7을 제어하는 이유는 뭔가요?

SIRIUS 3RT7 시리즈는 강력한 성능과 설치 유연성을 제공하도록 설계된 현대적이고 컴팩트하며 믿을 수 있는 솔루션으로 지멘스의 제어 및 보호 포트폴리오를 확장해요.2021년에 출시된 3RT7 시리즈는 일관된 품질과 간편한 통합을 유지하면서 광범위한 모터 제어 애플리케이션을 지원해요.

시리즈에는 다음이 포함돼요.

  • 3RT7 접촉기 (6—95A)
  • 3RU7 써멀 오버로드 릴레이 (0.11—100A)
  • 3RH7 중간 릴레이 (4 접점, 8 접점으로 확장 가능)

모듈식 통합, 넓은 작동 범위, 간소화된 배선 기능을 갖춘 3RT7 시리즈는 패널 설계를 간소화하고 산업 환경 전반의 운영 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 돼요.

주요 이점

설치와 배선을 단순화하세요.

편리한 배선 설계, 스트립 길이 표시기, 효율적인 패널 조립을 지원하는 컴팩트한 크기로 설치 시간을 단축해요.

작동 조건 전반의 신뢰성 향상시키세요

다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 유지하는 데 도움이 되는 넓은 온도 및 전압 작동 범위로 안정적인 모터 제어를 지원해요.

유연한 시스템 구성 가능

확장 가능한 릴레이 접점과 접촉기와 열 과부하 릴레이 간의 모듈식 통합으로 애플리케이션 요구에 맞게 조정하세요.

주요 기능