all
모듈식 스태커블 디자인
8WU44 시그널 램프 포스트는 사용자 지정 가능한 상태 표시와 알람 구성을 위해 결합 가능한 모듈을 최대 다섯 개까지 지원해요.
8WU44 모듈식 시그널 타워는 유연한 구성, 튼튼한 구조, 오래 가는 LED 기술을 결합하여 복잡하고 까다로운 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공해요.
모듈식 구조로 사용자들이 신호 모듈을 다섯 개까지 쌓아서 맞춤형 알람 조합을 만들 수 있어요.전체에 LED 광원으로 제작된 8WU44 은 수명이 길고 에너지 효율이 높으며 유지 보수가 덜 필요해요.
IP65 등급 보호 기능과 다양한 장착 액세서리를 갖춘 이 시리즈는 다양한 산업 애플리케이션에서 안정적인 작동을 지원해요.
최대 5개의 모듈식 레이어를 쌓아서 애플리케이션 요구 사항에 맞는 맞춤형 시각 및 청각 경보 조합을 만들 수 있어요.
복잡한 산업 조건에 적합한 IP65 보호와 견고한 구조로 신뢰할 수 있는 신호 성능을 유지하세요.
교체 빈도와 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 최대 50,000시간 정격의 LED 광원으로 서비스 수명을 연장하고 에너지 소비를 줄여.
8WU44 시그널 램프 포스트는 사용자 지정 가능한 상태 표시와 알람 구성을 위해 결합 가능한 모듈을 최대 다섯 개까지 지원해요.
프리즘 기술과 함께 통합 LED 광원만 사용하면 효율성, 밝기를 개선하고 작동 수명을 연장할 수 있어요.
다양한 장착 액세서리가 다양한 기계와 패널 구성에 쉽게 설치할 수 있도록 지원해요.