Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

ID 키 작동식 스위치를 왜 쓰냐고요?

SIRIUS ACT ID 키로 작동되는 스위치는 산업 플랜트에 현대적인 액세스 관리를 제공해요.이 전자 기기는 기존 키 스위치를 대체하고 고유한 키 ID와 RFID 칩을 사용자 인증에 사용하여 공장 안전과 가용성을 개선해요.당신은 “키 카오스”를 경험할 수 있어요

여러 권한 수준을 관리하고 무단 액세스를 방지하는 데 어려움을 겪는 기존 시스템이에요.ID 키로 작동하는 스위치는 개인 또는 그룹 관리를 위해 고유한 키 ID로 권한을 할당하여 액세스 제어를 간소화하고 암호 의존을 제거해요.색상이 다른 RFID 키는 식별을 단순화하고 키 관리 복잡성을 줄여줘요.TIA Portal을 통해 쉽게 통합해서 빠르게 설정하고 유연한 액세스 제어를 배포할 수 있어요.전체 포트폴리오에는 ID 키로 작동하는 스위치, 전자 모듈, 스타터 키트가 포함돼요.

주요 이점

공장 안전 강화하세요

공장 안전을 위한 현대적 접근 관리를 구현하세요.ID 키로 작동되는 스위치는 사용자에게 고유한 RFID 인증을 제공해요.무단 액세스로부터 보호해요.

액세스 관리를 간소화하세요

그룹이나 개인에 대한 개별 승인 관리를 구현하세요.IO-Link를 통해 특수 잠금에 맞게 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 우리 시스템의 유연한 인증 레벨로 복잡한 액세스 제어를 단순화하세요.

데이터 인사이트 개선하세요

사용자 데이터를 분석해서 공장 성능을 개선하고 생산성을 최적화해요.ID 키로 작동하는 스위치는 상태 모니터링을 지원하고 IT 및 OT 통신 장벽을 극복하여 귀중한 통찰력을 얻어요.

추천 옵션들

ID 키 작동식 스위치 포트폴리오

ID-키 블랙

ID 키 작동식 스위치 22mm, 원형, 플라스틱, 검은색

ID-키 실버

ID 키 작동식 스위치 22mm, 원형, 금속, 샤이니

ID 키 모듈

시리우스ACT - 표준 전자 모듈

ID 키 모듈

시리우스액트 - 일렉트로닉 모듈

ID 키 모듈

IO - 링크 자유롭게 프로그래밍 가능한 전자 모듈

ID-키 스타터 키트

ID 키 작동식 스위치 스타터 키트 1

ID-키 스타터 키트

ID 키 작동식 스위치 스타터 키트 2