Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

왜 시리우스 스마트 세이프티 릴레이 3SK0이에요?

중국 시장을 위해 설계된 3SK0 안전 릴레이는 기계류 안전을 쉽게 만들어줘요.

적용 범위가 넓고 모듈식 설계로 시스템 설계부터 일상 운영에 이르기까지 안전이 직관적이고 효율적이에요.제품은 CCC, CE, UL 인증을 받았고 권위 있는 기관에서 안전 수준 최고 PL e/ SIL 3로 인정했어요.

명확한 실시간 진단과 상태 표시로 장비 수명 주기 전반에 걸쳐 결함 관련 가동 중지 시간을 크게 줄이고 신뢰성을 내장하세요.SIRIUS 스마트 세이프티 릴레이 3SK0을 선택한다는 것은 효율적이고 규정을 준수하며 신뢰할 수 있는 안전 보호 장치를 선택한다는 뜻이에요.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

통합이 쉬워요.

3SK0은 다양한 안전 회로에 쉽게 통합되어 설계부터 적용까지 기계 안전을 직관적이고 쉽게 구현할 수 있어요.디자인에서 생산까지 시간을 크게 단축해요.

전 세계적으로 인정되고 신뢰할 수 있는 보호

CCC, CE, UL, TÜV 등이 함께 제공돼요. 장비는 걱정 없이 바다로 갈 수 있어요.공인된 제3자의 인증을 받았고 안전 수준은 PL e/ SIL 3에 달해요.기계에 강력하고 믿을 수 있는 안전 장벽을 만드세요.

명확한 진단

실시간 상태 표시와 명확한 오류 표시로 빠른 문제 해결, 가동 중지 시간 감소, 더 안정적인 작동 보장.

주요 기능

높은 신뢰도

최고 PL e (EN ISO 13849-1)/SIL 3 (EN 61508) 의 안전 수준으로 공인된 제3자의 인증을 받았어요.

시리우스-스마트 세이프티 릴레이-3sk0-프로덕트-포토-mhero-1280x720-기능-고안정성-프로모션-640x480

광범위한 적용 범위, 간편한 통합

  • 듀얼 채널 1개 또는 단일 채널 안전 센서 입력 1개 지원.
  • 비상 정지 스위치, 도어 스위치, 안전 라이트 커튼, 기타 일반 안전 센서와 호환돼요.
  • 자동 또는 수동 시작 모드 지원해요.
  • 듀얼 채널 출력: NO 안전 출력 3개+NC 신호 출력 1개.
  • 제어 전압 24V AC/DC, 저전압 작동 요구 사항 준수.
시리우스-스마트 세이프티 릴레이-3sk0-제품 사진 전체 커버리지-간편한 통합-프로모션-640x480

명확한 진단

전면 상태 표시기가 실시간 작동 상태를 표시하고 정확한 고장 진단을 제공해요.이를 통해 운영자는 장치 상태를 한 눈에 모니터링하고, 문제를 빠르게 진단하고, 문제 해결 중단 시간을 크게 줄일 수 있어 전체 장비 수명 주기에 걸쳐 신뢰성을 높일 수 있어요.

시리우스-스마트 세이프티 릴레이-3sk0-클리어 디노스틱스-프로모션-640x480

추가 리소스들