SIRIUS 3RM1 모터 스타터는 소형 22.5mm 하우징에 최대 3kW의 소형 모터를 위한 완전한 스위칭 및 보호 기능을 제공해요.안전 기능이 통합된 모델을 포함하여 직접 온라인 및 역방향 구성으로 사용 가능한 이 제품은 내구성이 뛰어나고 에너지 절약형 하이브리드 스위칭 기술을 사용해요.이 장치는 글로벌 배포를 위한 IEC, CCC, UL 인증을 받았어요.

SIRIUS 3RM1 모터 스타터는 소형 22.5mm 하우징에 최대 3kW의 소형 모터를 위한 완전한 스위칭 및 보호 기능을 제공해요.안전 기능이 통합된 모델을 포함하여 직접 온라인 및 역방향 구성으로 사용 가능한 이 제품은 내구성이 뛰어나고 에너지 절약형 하이브리드 스위칭 기술을 사용해요.이 장치는 글로벌 배포를 위한 IEC, CCC, UL 인증을 받았어요.

하나의 장치에 직접 온라인 시동, 역방향 시동, 과부하 보호 등 여러 기능이 결합되어 있어요.게다가 그룹 구성은 모터 스타터 보호 장치 하나로 최대 55kA까지 단락 보호를 달성할 수 있어요.
저희 하이브리드 스위칭 기술은 모터를 켜고 끌 때 마모가 적은 반도체를 사용해요.작동 단계에서 에너지 절약형 릴레이 기술은 스타터의 내구성을 높이고 에너지 효율을 높여줘요.
특수 인피드 시스템을 통해 여러 모터 스타터의 주회로의 인피드를 빠르고 간단하게 처리해요.최소한의 배선만으로 3상 부스바로 서로 연결돼요.
모터 스타터는 다이렉트 스타터 또는 역방향 스타터 기능이 있는 형태로 모두 균일한 하우징 설계로 제공돼요.두 기기 유형의 작동, 구성, 너비가 동일해요.
SIRIUS 3RM1 모터 스타터는 현지의 제한된 안전 애플리케이션을 위한 안전 버전으로 제공돼요.안전한 셧다운을 위해 다이렉트 스타터와 역방향 스타터로 사용 가능하며 SIL 3/PL e Cat. 4에 따라 인증을 받았어요.
모든 SIRIUS 3RM1 모터 스타터는 통합 전자 과부하 보호 기능이 있어서 더 이상 별도의 과부하 릴레이가 필요하지 않아요.즉, 배선 비용이 절감되고, 설치 시간이 단축되고, DIN 레일의 공간이 늘어난다는 뜻이에요.

시리우스 3RM1 스타터 키트를 특별가에 주문하세요.다이렉트 스타터 가격에 리버스 스타터를 얻을 수 있고 다양한 무료 액세서리의 혜택도 누려요.