설정 편집기
이 도구를 사용하면 파라미터 세트 가져오기 및 내보내기, 파라미터 조작, 파형 시각화를 통한 결함 분석, 장치 제어 및 모니터링, 포괄적인 장치 관리를 위한 설정 파일 비교가 가능합니다.
작동 및 파라미터화 프로그램인 Reydisp는 Reyrolle 보호 릴레이 제품군 구성에 사용되는 기본 소프트웨어입니다.튜토리얼 및 도움말 파일이 내장된 사용자 친화적인 도구를 제공하므로 추가 교육이 필요하지 않습니다.이 직관적인 소프트웨어를 사용하면 설정 보기 및 편집, 오류 정보 보기, 릴레이 언어 구성, IDMT 곡선 및 통신 데이터 포인트를 사용할 수 있습니다. Reydisp Evolution 포괄적인 소프트웨어 도구 모음을 무료로 다운로드할 수 있습니다.
Language Editor 소프트웨어를 통해 사용자는 릴레이, 메뉴 구조 및 계측 보기에 표시되는 텍스트를 사용자 지정할 수 있습니다.
Reydisp 제품군 내의 통신 편집기 소프트웨어 도구를 사용하면 IEC 60870-5-103, DNP 3.0 및 MODBUS 프로토콜의 릴레이 프로토콜 구성 및 데이터 포인트를 수정할 수 있으므로 변전소 인터페이스가 더 쉬워집니다.
Curve Editor 소프트웨어를 사용하면 레이롤 릴레이용 IDMTL 곡선을 생성할 수 있어 다른 장치로 그레이딩할 때 유연성을 제공합니다.기존 커브를 가져와서 새 커브를 생성하고 커브를 릴레이에 직접 전송합니다.
이 도구를 사용하면 파라미터 세트 가져오기 및 내보내기, 파라미터 조작, 파형 시각화를 통한 결함 분석, 장치 제어 및 모니터링, 포괄적인 장치 관리를 위한 설정 파일 비교가 가능합니다.
이 소프트웨어를 사용하면 언어 파일을 가져오고 내보내고, 언어 표시를 원하는 설명에 맞게 편집하고, 사용자 정의 사용자 인터페이스 구성을 위해 릴레이에서 언어 파일을 관리할 수 있습니다.
이 소프트웨어를 사용하면 DNP3.0, MODBUS RTU 및 IEC 60870-5-103 데이터 포인트 파일을 가져오고 내보내고, 표시된 정보를 편집하고, 데이터 형식 및 번호를 수정하고, 프로토콜 내에서 데이터 포인트를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
이 소프트웨어를 사용하면 곡선을 열고 저장하고, 템플릿에서 곡선을 만들어 릴레이로 보내고, 비교할 참조 곡선을 추가하고, 그리드의 점을 편집하고, 그래프를 여러 형식으로 저장 또는 인쇄할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 마이크로소프트 윈도우 XP SP3 이상, 비스타, 윈도우 7 및 10과 호환되며 1GB RAM, 포인터 장치 및 장치 연결을 위한 선택적 직렬 또는 USB 포트가 필요합니다.