Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 IEC 61850 시스템 컨피규레이터예요?

IEC 61850 시스템 구성기는 IEC 61850 제품과 시스템의 상호 운용 가능한 엔지니어링을 위한 제조사 중립적 솔루션이에요.Siemens 제품뿐 아니라 IEC 61850이 설치된 모든 장치를 지원하여 진정한 상호 운용성을 보장해요.

주요 이점들

모든 IEC 61859 장치에서 작동해요

제조사 중립적 접근 방식은 SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC 컴팩트, 레이롤, SICAM RTU, SICAM IO/AI/P85x/Q100 및 기타 영역 (예: 시트라스 프로) 및 타사의 장치를 포함한 모든 IEC 61850 장치를 지원해요.

일관성과 효율성 향상시키세요

IEC 61850 통신 표준을 사용하여 보조 장비 엔지니어링의 일관성과 자동화를 향상시켜 엔지니어링 노력을 줄이고 현대 변전소의 운영 효율성을 높여보세요.

엔지니어 역량 강화

모든 지식 수준의 엔지니어가 도구를 효과적으로 사용할 수 있어요.IEC 61850에 대한 기본 지식이 있든 전문 지식이 있든 상관없이 적절한 수준의 세부 정보를 찾아보세요.DIGSI 4, DIGSI 5와의 조화로운 인터페이스는 노력을 더욱 줄여줘요.

추천 기능들

IEC 61850으로 엔지니어링해요