Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 아크 억제 코일 컨트롤 SIPROTEC 5예요?

아크 억제 코일 (ASC) 을 사용한 접지 오류 보정은 안정적이고 무정전 전원 공급을 보장하기 위해 중전압 네트워크에 널리 적용돼요.

뉴트럴 포인트 처리가 유통망 설계에서 중요한 역할을 해요.접지 결함 보정을 통해 가장 빈번한 고장, 즉 단상 접지 고장 시에도 계속 작동할 수 있어요.적절하게 보상된 네트워크에서는 고장 전류가 매우 낮아서 일시적인 접지 오류도 저절로 소멸돼요.전력망의 정상 상태를 예방적으로 조정하면 고장 시 손상과 장비 스트레스를 최소화할 수 있어요.

최적의 보상을 위해서는 효과적인 자동 ASC 제어가 필수예요.기존 솔루션에는 통합이 부족한 경우가 많아 커미셔닝이 복잡하고 비용이 많이 들고 운영 문제가 발생해요.SIPROTEC 5는 플런저 코어와 스텝 코일을 위한 완전 통합되고 사용자 친화적인 ASC 제어 솔루션을 제공하여 시운전 노력을 줄이고 비용을 최대 30% 절감할 수 있어요.

주요 이점

전력 시스템 신뢰성 강화하세요

전력 시스템의 아크 억제 코일 (ASC) 자동 제어는 신뢰성을 향상시키고 수동 개입을 줄여줍니다.통합 솔루션은 일관된 성능을 보장하고 유틸리티의 운영 위험을 최소화합니다.

투자 및 운영 비용 최적화하세요.

웹 지원 제어 장치로 운영을 간소화하고 비용을 최대 30% 절약하세요.하드웨어를 줄이고, 엔지니어링을 간소화하고, 부품 사용을 최적화하세요.유연한 소프트웨어와 기능 포인트를 통해 더 빠르게 커미셔닝을 할 수 있어요.

하나의 기기에서 광범위한 기능을 사용하세요

통합 SIPROTEC 솔루션은 유연한 프로토콜 연결, 최신 사이버 보안 기능, 다른 보호/제어 기능과의 결합 가능성, 최첨단 하드웨어 같은 광범위한 기능을 제공해요.

주요 기능

SIPROTEC 5 - 아크 서프레션 코일 컨트롤

웨비나: ASC로 안정적인 전원 공급 장치 늘리세요

현대 전력망을 위한 최첨단 아크 억제 기술을 발견해 보세요.
저희 웨비나에 참여하세요