SIPROTEC 7VU85 소형 다기능 고속 부스바 전송 (HSBT) 장치로서 대형 유도 모터가 달린 부스바에 전력을 빠르게 전송해요. 7VU85
전원이 끊기면 모터가 느려지거나 멈춰서 생산성 손실과 안전 위험으로 이어질 수 있어요.SIPROTEC 7VU85 은 전원을 지속적으로 감독하여 결함이 있는 수신기의 연결을 자동으로 차단하고 부스바 부하를 대체 전원으로 전달해요. 7VU85생산에 미치는 영향을 최소화하고 계획되지 않은 가동 중단을 방지하기 위해 효과적인 전송을 기대하세요.
SIPROTEC 7VU85 은 단일 버스바와 여러 수신기가 있는 단면화된 단일 부스바 및 이중 부스바의 기본 다이어그램을 수용해요. 7VU85SIPROTEC 5 아키텍처는 최대 20개의 회로 차단기가 있는 복잡한 애플리케이션을 위해 하드 및 소프트웨어에 완전한 유연성을 제공해요.ANSI C50.41 호환 안전하고 믿을 수 있는 전원 공급 장치를 즐기세요.