Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7VU68? 7VU68

SIPROTEC 7VU683 고속 버스바 전송 (HSBT) 장치는 소형 다기능 장치예요.회전 부하가 큰 발전소하고 산업 플랜트에 있는 부스바의 전원 공급 장치를 매우 빠르게 전송할 수 있어요.단일 및 세그먼트화된 단일 버스바 다이어그램을 지원해요.

SIPROTEC 7VU683 은 회전 부하가 큰 부스바의 빠른 전원 공급을 위한 고속 부스바 전송 (HBST) 장치예요.정전 시 대기 전원으로 빠르게 전환할 수 있게 해주어 안정적인 생산을 위해 전기를 영구적으로 사용할 수 있게 해줘요.이 소형 솔루션은 전원 공급 장치 전송, 릴레이 보호, 감시를 하나의 시스템으로 통합해요.

주요 이점들

지속적인 전원 가용성 보장

공장에서 중요한 생산을 위해 영구 전기를 유지하세요.중단 없는 작동과 생산성 보호를 위해 대기 소스로 빠르고 안정적으로 전환하여 전력 중단을 최소화하세요.

운영 신뢰성 및 효율성 향상

검증된 SIPROTEC 4 플랫폼으로 전력 시스템의 신뢰성, 안정성, 효율성을 향상시키세요.보호와 감독을 통합해서 다운타임과 운영 위험을 줄이고 성능을 최적화해요.

진화하는 시스템 요구에 적응하세요

프로그래밍 가능한 로직과 유연한 커뮤니케이션으로 진화하는 운영 요구 사항을 충족하세요.장기 성능 및 확장성을 위해 사용자 지정 함수를 구현하고 최신 제어 아키텍처와 통합하세요.

추천 기능들