디지시 5 엔지니어링
모듈식 구조와 DIGSI 5 엔지니어링 툴을 활용하여 필요에 따라 모든 기능을 구성하고 결합하여 시스템 요구에 맞는 강력하고 유연한 자동화를 만드세요.
SIPROTEC 7VK87 은 전기 시스템을 안전하고 안정적으로 유지하기 위해 회로 차단기를 안정적으로 관리하는 모듈식 회로 차단기 관리 장치예요. 7VK87회로 차단기를 효과적으로 관리하는 것이 그리드 안정성에 중요해요.SIPROTEC 7VK87 은 보호, 제어, 자동화, 모니터링 및 전력 품질에 대한 고급 기능을 제공해요. 7VK87모듈식 구조와 강력한 DIGSI 5 엔지니어링 툴은 전기 솔루션의 미래에 대비하는 데 도움이 돼요.장치에는 자동 재닫기, 싱크로체크, 회로 차단기 고장 보호 기능이 포함되어 있어요.역할 기반 액세스 제어 같은 사이버 보안 기능을 사용하여 시스템을 보호하세요.
시스템의 안전하고 믿을 수 있는 자동화 및 제어를 달성하세요.사용자 친화적인 디자인은 장치와 소프트웨어 처리를 단순화하여 워크플로를 간소화해요.
극한 환경 조건에서도 높은 가용성을 기대하세요.가혹한 환경으로부터 전자 기판을 보호하기 위해 컨포멀 코팅을 적용하여 중요한 인프라가 계속 작동하도록 해요.
중전압 및 저전압 네트워크에서 전력 품질 데이터를 수집하고 기록해요.여기에는 자동 재폐쇄, 싱크로체크, 회로 차단기 고장 보호 정보에 입각한 의사 결정이 포함돼요.
모듈식 구조와 DIGSI 5 엔지니어링 툴을 활용하여 필요에 따라 모든 기능을 구성하고 결합하여 시스템 요구에 맞는 강력하고 유연한 자동화를 만드세요.
다양한 리던던트 프로토콜에 최대 네 개의 플러그 가능 통신 모듈을 사용하세요.유연한 네트워크 통합을 위해 IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, 모드버스 TCP, 프로피넷 IO를 지원해요.
사이버 보안 기능에는 역할 기반 액세스 제어 (RBAC), 보안 관련 이벤트 프로토콜링 및 인증된 네트워크 액세스 IEEE 802.1X가 포함돼요.표준 브라우저에서 장치에 안전하게 액세스해서 진단 데이터를 봐요.