Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7VE85? 7VE85

SIPROTEC 7VE85 안정적이고 효율적인 전력 분배를 위해 발전기를 전력망 또는 두 개의 전기 공급 시스템과 동기화하는 모듈식 병렬 장치예요. 7VE85

작동 조건이 변동하면 안전하고 믿을 수 있는 전력 시스템 동기화가 어려워질 수 있어요.SIPROTEC 7VE85 다중 채널 리던던시, 중복 하드웨어, 시스템 오류를 방지하는 다양한 측정 알고리즘으로 이 문제를 해결해요. 7VE85장치가 정확한 스위칭을 위해 동기식 또는 비동기식 조건으로 자동으로 조정돼요.

발전기와 시스템 크기 전체에 맞게 1.5채널 및 2채널 동기화 기능을 사용하세요.모듈식 구조와 DIGSI 5 엔지니어링 툴로 보호와 제어를 하나의 장치에 통합할 수 있어요.동기화와 전압 측정 포인트의 외부 전환을 제거하여 비용을 절약하세요.

주요 이점들

시스템 동기화하세요

발전기와 전기 시스템을 안정적으로 동기화하세요.멀티채널 리던던시는 위험 최소화를 위해 중요 인프라에 운영 보안을 제공해요.

비용 절감하세요.

외부 전환 요구 사항을 제거하여 운영 복잡성 감소, 효율성 향상, 비용 절감.

사이버 보안 강화하세요

역할 기반 액세스 제어와 서명된 펌웨어 같은 강력한 사이버 보안 기능을 적용하세요.NERC CIP 및 BDEW 백서 요구 사항을 충족하도록 시스템을 보호하세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기