차동 보호 기능들
트랜스포머 그룹 전체에 안정화와 함께 최대 세 가지 차동 보호 기능을 적용하세요.포괄적인 적용 범위를 위해 최대 5개의 접지 오류 차동 보호 기능을 사용하여 다중 권선 변압기를 보호하세요.
SIPROTEC 7UT87 은 모듈식 변압기 차동 보호 릴레이예요. 7UT87최대 5면을 지원하고 중요 자산을 보호할 수 있도록 다중 권선 변압기용으로 설계했어요.
위상 시프터, FACTS 및 컨버터 변압기, 아크 퍼니스 변압기, HVDC 변압기 같은 측정 포인트가 많은 복잡한 다중 권선 변압기와 시스템을 보호하세요.저희 SIPROTEC 7UT87 은 DIGSI 5가 지원하는 유연한 기능으로 포괄적인 주 보호 및 백업 보호 기능을 제공해요. 7UT87
최대 3개의 차동 및 5개의 접지 오류 차동 보호 기능으로 고장 감지를 향상시켜요.광범위한 모니터링을 위해 최대 20개의 3상 전류 및 전압 측정 포인트를 사용하세요.모듈식 하드웨어로 유연한 I/O 확장이 가능해요.컨포멀 코팅은 열악한 환경에서 고가용성을 지원해요.
시스템의 안전하고 믿을 수 있는 자동화 및 제어를 보장하세요.운영 안정성을 개선하고, 위험을 줄이고, 일관된 성능으로 효율적인 인프라를 구축하세요.
복잡성과 교육 시간을 줄여주는 간단하고 사용자 친화적인 장치 및 소프트웨어 인터페이스를 즐기세요.모든 기능에 대한 직관적인 제어로 시스템을 자신있게 운영하세요.
연속 작동을 위해 전자 보드에 컨포멀 코팅으로 열악한 조건에서도 고가용성을 유지하세요.
트랜스포머 그룹 전체에 안정화와 함께 최대 세 가지 차동 보호 기능을 적용하세요.포괄적인 적용 범위를 위해 최대 5개의 접지 오류 차동 보호 기능을 사용하여 다중 권선 변압기를 보호하세요.
3상 전류 20개, 단상 전류 20개, 3상 전압 20개, 단상 전압 측정 포인트 20개까지 사용하세요.상세한 시스템 분석과 정밀한 보호를 위해 포괄적인 데이터를 수집하세요.
다양한 중복 프로토콜을 위한 통신 모듈을 최대 4개까지 통합해요.안정적인 데이터 전송을 위해 가상 네트워크 공유와 PRP, HSR 프로토콜을 사용하세요.