Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7UT86? 7UT86

SIPROTEC 7UT86 은 중요 자산의 주 보호 역할을 하는 3권선 변압기용 모듈식 차동 보호 릴레이예요. 7UT86

변압기와 커넥티드 그리드 자산을 고장이나 운영 장애로부터 보호하세요.SIPROTEC 7UT86 은 강력한 차동 보호 기능과 케이블, 라인, 션트 리액터 같은 물체의 백업 역할을 하는 추가 기능을 제공해요. 7UT86

모듈식 확장성으로 하드웨어를 필요에 맞게 조정하세요.사용자 지정 설정을 위해 DIGSI 5 엔지니어링 툴을 사용하여 모든 기능을 구성하세요.역할 기반 액세스 제어와 보안 네트워크 액세스 같은 사이버 보안 기능으로 운영 보안을 개선해 안정적인 데이터 무결성과 시스템 복원력을 높여요.

주요 이점들

가혹한 조건에서의 퍼포먼스

어려운 조건에서도 높은 운영 가용성을 유지하세요.전자 기판의 컨포멀 코팅은 안정적인 성능을 제공하고 중요한 인프라를 보호해요.

운영을 단순화하세요

직관적이고 사용자 친화적인 디자인으로 운영자가 장치를 쉽게 다루고 효율적인 작동을 위해 기능을 구성할 수 있어요.장치 및 소프트웨어 관리의 복잡성을 줄여줘요.

당신의 시스템을 통합하세요

IEC 61850 에디션 1, 2.0, 2.1에서 완전한 호환성을 확보하여 운영 환경 전반에 걸쳐, 심지어 다양한 시스템 아키텍처와도 통합할 수 있어요.

추천 기능들

주요 기능이요

리소스 살펴보기