트랜스포머의 디퍼런셜 보호
2-3권선 트랜스포머 최대 5단 (3/단상) 에 대한 차동 보호
SIPROTEC 7UT63 차동 보호 릴레이는 단락에 대한 빠르고 선택적 오류 제거 기능을 제공해요. 7UT63변압기, 회전식 전기 기계, 단선, 부스바에 이 릴레이를 사용하세요.정밀하고 조정 가능한 보호로 단락으로 인한 손상으로부터 중요 자산을 보호하세요.SIPROTEC 7UT63 릴레이는 저고장 전류에 대한 민감한 측정과 고고장 전류에 대한 빠른 트리핑을 제공하여 빠른 응답을 보장해요. 7UT63잘못된 트립을 방지하고 변압기 돌입 전류를 억제하여 작동 연속성을 유지하세요.백업 과전류 및 접지 장애를 포함한 포괄적인 보호 기능의 이점을 누려요.핫스팟 계산을 위해 외부 써모 박스로 변압기 열 상태를 모니터링해요.운영 유연성 향상을 위해 통합 프로그래머블 로직 (CFC) 을 사용하여 사용자 지정 개폐기 자동화를 구현하세요.
중요한 전기 자산의 단락 문제를 빠르고 선택적으로 제거할 수 있어요.이 강력한 보호 기능은 다운타임을 최소화하고 장비 손상을 방지해 더 안정적이고 안전한 운영 환경을 만들어 줘요.
릴레이를 보호 물체에 맞게 효과적으로 조정하여 운영 효율성을 높여요.사전 유지 보수와 자산 수명 연장을 위해 핫스팟 계산을 사용하여 변압기를 열적으로 모니터링하세요.
유연한 파라미터화로 애플리케이션 요구에 맞게 보호 기능을 조정하세요.스위치기어 자동화를 위한 사용자 정의 로직을 구현하고 사용자 지정 메시지를 생성하여 운영을 간소화하고 제어를 강화하세요.
2-3권선 트랜스포머 최대 5단 (3/단상) 에 대한 차동 보호
모터와 발전기의 차동 보호
단선 2개 ~ 5개 단자에 대한 차동 보호
최대 12개 피더까지 부스바 차등 보호 (위상 분리 또는 합산 CT 사용)