선택적 오류 제거
모든 전압 레벨에서 트랜스포머의 단락이 빠르게 풀려요.회전하는 전기 기계, 모터, 발전기, 단선 및 부스바를 보호하세요.3상 및 단상 변압기용 릴레이를 구성하세요.
SIPROTEC 7UT612 차동 보호 릴레이는 단락을 빠르게 제거하여 변압기, 회전하는 전기 기계, 단선 및 부스바를 보호해요. 7UT612
전기 인프라의 단락은 심각한 다운타임과 손상을 일으킬 수 있어요.SIPROTEC 7UT612 릴레이는 빠르고 정확한 오류 격리 기능을 제공해요. 7UT612파라미터화해서 혼란을 최소화하세요.
통합 백업 과전류 보호와 옵션으로 포괄적인 장애 감지를 위한 제한적 접지 보호 기능을 즐기세요.완전한 변압기 감시를 위해 열 모니터링을 사용하세요.
이 제품은 현재 단계적으로 폐지되고 있어요.자세한 내용은 Siemens 담당자에게 문의하세요.
단락을 신속하고 선택적으로 제거하여 손상과 다운타임을 최소화하세요.변압기, 모터, 발전기 같은 중요 자산을 전기 결함으로부터 보호하세요.
변압기 열 상태를 모니터링하고 오일 핫스팟을 계산해요.통합된 열 복제본을 사용하여 플랜트의 저항 손실을 감독하세요.장비 수명을 연장하고 비용이 많이 드는 고장을 방지해요.
IEC 61850하고 MODBUS RTU 같은 오픈 인터페이스를 사용하여 릴레이를 제어 시스템에 통합해요.사용자 정의 CFC 로직으로 스위치기어 작동을 자동화하여 프로세스를 간소화하고 수동 개입을 줄여요.
모든 전압 레벨에서 트랜스포머의 단락이 빠르게 풀려요.회전하는 전기 기계, 모터, 발전기, 단선 및 부스바를 보호하세요.3상 및 단상 변압기용 릴레이를 구성하세요.
차동 보호 (위상 분리, 저고장 전류에 민감) 와 백업 과전류, 제한된 접지, 네거티브 시퀀스 및 차단기 고장 보호를 제공해요.
간편한 로컬 제어 및 자동화를 이용할 수 있어요.스위치기어 자동화와 사용자 메시지를 위한 CFC로 사용자 지정 로직을 구현하세요.유연한 인터페이스를 통해 연결하세요: IEC 61850, 프로피버스-DP, 모드버스 RTU.