Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7UM85? 7UM85

SIPROTEC 7UM85 발전기 보호 릴레이는 발전기와 발전소 장치를 보호하도록 설계된 모듈식 장치예요. 7UM85유연한 구성으로 사용 가능하며 포괄적인 보호 기능, 고급 측정 및 모니터링, DIGSI 5 엔지니어링 도구와의 원활한 통합을 결합해요.

신뢰할 수 있고 미래에 대비한 성능을 위해 설계된 SIPROTEC 7UM85 은 다양한 환경에서 안전하고 효율적이며 쉽게 구성할 수 있는 발전기 및 발전소 보호 기능을 제공해요. 7UM85

주요 이점들

안전하고 믿을 수 있는 운영을 제공해요

SIPROTEC 7UM85 발전기와 발전소 장치의 키 보호 및 모니터링 기능을 제공해요. 7UM85모듈식 설계와 DIGSI 5 도구로 안정적인 보호, 제어, 자동화가 가능해요.

구성 및 통합을 단순화하세요.

5개의 표준 입력/출력 구성이 최대 16개의 전류 트랜스포머, 8개의 전압 트랜스포머, 7~15개의 디지털 입력, 9~20개의 디지털 출력을 지원하고 4개의 고속 측정 입력을 지원하므로 유연한 시스템 통합이 가능해요.

까다로운 조건에서 작동하세요

폭발 환경에 대한 EN 60079-14 또는 ATEX 인증과 발전기 역방향 보호에 대한 SIL2 하드웨어 및 소프트웨어 인증으로 사용 가능해요.릴레이는 극한 상황에서의 보호를 위해 컨포멀 코팅이 되어 있어요.

추천 기능들

리소스 살펴보기