하드웨어 포함
SIPROTEC 7UM62 에는 전류 트랜스포머 8개, 전압 트랜스포머 4개, 7/15 바이너리 입력, 12/20 바이너리 출력, 텍스트 또는 그래픽 디스플레이, 표면 장착 또는 매립형 하우징이 포함돼요. 7UM62
SIPROTEC 7UM62 은 발전소의 발전기, 모터, 변압기를 보호해요. 7UM62수력 발전, 열병합 발전, 민간, 디젤, 가스 터빈, 재래식 증기 등 다양한 발전 유형의 기능을 통합해요.
접지, 합선, 과부하, 과전압, 주파수 편차 같은 전기적 결함으로 발전소가 손상될 수 있어요.SIPROTEC 7UM62 은 발전 자산을 강력하게 보호해 비용이 많이 드는 다운타임과 장비 손상을 방지해요. 7UM62
프로그래머블 로직 함수 (CFC) 를 통합해서 발전소 요구 사항에 맞게 유연성을 유지해요.IEC 61850하고 프로피버스-DP 같은 통신 인터페이스는 최신 제어 시스템 아키텍처를 지원해요.
이 제품은 현재 단계적으로 폐지되고 있어요.자세한 내용은 Siemens 담당자에게 문의하세요.
보호 릴레이로 발전소가 계속 작동하도록 도와주세요.지락, 합선, 과부하, 전압 변동으로부터 보호해 안정적인 발전을 유지하세요.
진화하는 발전소 요구에 맞게 보호 시스템을 조정하세요.유연한 로직 기능으로 발전기, 모터, 변압기를 빠르게 조정하여 시스템이 운영 변화에 반응하도록 하세요.
통신 인터페이스를 사용하여 기존 제어 시스템과 통합하세요.관리 및 시스템 조정을 단순화하세요.
SIPROTEC 7UM62 에는 전류 트랜스포머 8개, 전압 트랜스포머 4개, 7/15 바이너리 입력, 12/20 바이너리 출력, 텍스트 또는 그래픽 디스플레이, 표면 장착 또는 매립형 하우징이 포함돼요. 7UM62
통합된 CFC (프로그래머블 로직 함수) 로 유연성을 향상시키세요.발전기, 모터, 변압기를 다양한 작동 상황에 맞게 다양한 발전소 요구 사항과 시스템 조건에 맞게 조정하세요.
SIPROTEC 7UM62 현대식 제어 시스템과 통합하세요. 7UM62안정적인 통신을 위해 IEC 61850, IEC 60870-5-103, 프로피버스-DP, DNP 3.0, 모드버스 RTU 같은 프로토콜을 사용하여 연결하세요.