빠르고 믿을 수 있는 알고리즘
검증된 SIPROTEC 7SS52 알고리즘을 사용해서, 7SS85 제품은 트랜스포머 포화 상태나 큰 단락 전류 중에도 트리핑 시간을 최소화하고 안정성을 높여요. 7SS52
SIPROTEC 7SS85 부스바 보호는 중전압, 고전압 및 초고압 시스템의 버스바 단락에 대해 선택적이고 안전하며 빠른 보호 기능을 제공해요. 7SS85유연하고 확장 가능하며 사용자 친화적인 SIPROTEC 5 플랫폼을 기반으로 구축되어 부스바 보호의 새로운 표준을 세웠어요.
이 솔루션은 완전한 IEC 61850 호환 및 상호 운용성을 유지하면서 중앙 집중식, 분산형 또는 하이브리드 버스바 보호 아키텍처를 통합해요.동일한 장치로 프로세스 정보를 분산 베이 장치에서 직접 수집할 수 있어 배전, 산업 또는 인프라 그리드에 대한 다용도의 비용 효율적인 보호 기능을 제공해요.
SIPROTEC 7SS85 은 위상 선택 측정, 단로기 독립적인 체크 존, 래피드 트리핑을 적용하여 시스템 손상을 최소화하고 네트워크 안정성을 유지해요. 7SS85
DIGSI 5로 모든 기능을 구성하고 하드웨어 및 보호 요구 사항에 맞는 베이 유닛을 선택하세요.선택적 중복 통신은 시스템 신뢰성을 향상시켜요.
완전한 IEC 61850 상호 운용성과 프로세스 버스 지원으로 기존 SIPROTEC 5 장치, 병합 장치 및 멀티벤더 시스템과 원활하게 통합돼요.
검증된 SIPROTEC 7SS52 알고리즘을 사용해서, 7SS85 제품은 트랜스포머 포화 상태나 큰 단락 전류 중에도 트리핑 시간을 최소화하고 안정성을 높여요. 7SS52
단일~5방향 버스바, 브레이커 앤 하프 방식, 이중 회로 차단기 시스템, 트럭형 스위치기어, 복합 버스바 배열, H 구성, 링 버스바 등 광범위한 시스템 레이아웃을 지원해요.
역할 기반 액세스 제어, 이벤트 로깅, 서명된 펌웨어 및 IEEE 802.1X 인증이 내장되어 중요한 변전소 운영을 보호하고 산업 표준 준수를 유지해요.