Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7SL87? 7SL87

SIPROTEC 7SL87 은 가공선과 케이블 모두를 위해 설계된 선 보호 장치예요. 7SL87위상 선택적 라인 디퍼런셜과 거리 보호 기능을 결합하여 최대 6라인 엔드와 1폴 트리핑으로 모든 길이의 싱글 엔드 및 멀티 엔드 인피드를 처리할 수 있어요.유연성과 미래 보장형 성능을 위해 설계되어 높은 투자 안정성과 낮은 운영 비용을 제공해요.

모듈식 구조와 강력한 DIGSI 5 엔지니어링 툴을 갖춘 SIPROTEC 7SL87 은 다중 구성과 네트워크 설정에 대한 회선 보호를 지원하는 유연한 시스템 솔루션을 제공해요. 7SL87

electricity pole within a landscape</br>

주요 이점들

회선 안전 강화하세요

SIPROTEC 7SL87 은 변류기 포화 상태와 용량성 충전 전류에서도 빠르고 민감하며 안정적인 고장 감지를 위한 적응형 알고리즘으로 차동 및 거리 보호 기능을 제공해요. 7SL87

통합 및 운영을 단순화하세요.

유연한 I/O 구조와 SIPROTEC 5 및 4 장치와의 상호 운용성으로 구성과 통합이 쉬우며 사용자 친화적인 디자인으로 간단한 장치와 소프트웨어 취급이 가능해요.

높은 신뢰성과 보안 유지

컨포멀 코팅은 극한 상황에서 전자 제품을 보호하고, 강력한 통신과 NERC CIP 및 BDEW 사이버 보안 표준 준수는 중요한 인프라를 보호해요.

추천 기능들

리소스 살펴보기