입력 및 출력 포함
SIPROTEC 7SL86 에는 4/4 또는 8/8 전류 트랜스포머/전압 트랜스포머, 5~31개의 바이너리 입력, 8~46개의 바이너리 출력을 가진 12개의 미리 정의된 표준 사양이 포함되어 있어요. 7SL86
SIPROTEC 7SL86 은 가공선과 케이블에 대한 통합 라인 차동 및 거리 보호 기능을 제공해요. 7SL86전기 인프라를 보호하고 안정적인 전력 전송 및 배전을 위해 최대 6개의 라인 엔드와 3극 트리핑을 지원해요.
전력망은 고장, 장애, 변압기 오류, 변류기 포화로 인한 문제에 직면해 있어요.SIPROTEC 7SL86 에는 높은 감도와 안정성을 위한 적응형 차동 보호 알고리즘과 유연한 백업을 위한 다중 거리 보호 기능이 포함되어 있어요. 7SL86
모듈식 설계하고 DIGSI 5 엔지니어링 도구로 필요에 맞게 기능을 구성하세요.9ms의 빠른 최소 트리핑 시간으로 빠른 오류 제거로 다운타임을 줄여줘요.
시스템과 인력을 보호하고, 위험을 최소화하고, 안정적인 성능을 유지하세요.잘 보호된 인프라로 마음의 평화를 얻으세요.
직관적이고 사용자 친화적인 디자인으로 장치와 소프트웨어를 쉽게 다루세요.워크플로를 간소화하고 팀 교육 시간을 줄여서 프로세스를 효율적으로 관리하세요.
컨포멀 코팅으로 열악한 조건에서도 높은 시스템 가용성을 제공해요.NERC CIP 및 BDEW 준수 사이버 보안을 구현하여 자산을 보호하세요.
SIPROTEC 7SL86 에는 4/4 또는 8/8 전류 트랜스포머/전압 트랜스포머, 5~31개의 바이너리 입력, 8~46개의 바이너리 출력을 가진 12개의 미리 정의된 표준 사양이 포함되어 있어요. 7SL86
트랜스포머 오류나 CT 포화에도 불구하고 9ms의 트리핑 시간과 안정적이고 민감한 적응형 차동 보호로 신속한 결함 제거를 보장해요.유연한 백업 또는 기본 보호를 위해 원거리 보호를 선택하세요.
IEC 61850 및 모드버스 TCP 프로토콜에 최대 네 개의 플러그 가능 모듈을 사용하세요.다양한 미디어의 가상 네트워크 공유와 시리얼 데이터를 사용하세요.안정적인 데이터 전송을 위해 자동 전환과 PRP/HSR의 이점을 누려요.