Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIPROTEC 7SK82? 7SK82

SIPROTEC 7SK82 은 중소형 모터용으로 특별히 설계된 모터 보호 장치예요. 7SK82강력한 보호 기능이 열 과부하, 합선 및 접지 결함으로 인한 손상을 방지하여 모터 안전을 보장해요.이 장치는 컴팩트하고 비용 최적화된 솔루션으로 이러한 포괄적인 보호 기능을 제공해요.

주요 이점들

포괄적인 모터 보호 구현하세요

시동 시간 모니터링, 고정자 및 회전자의 열 과부하, 재시동 억제 등 고급 기능으로 모터를 보호하세요.부하 불균형과 부하 걸림 상태를 감지해 안정적인 작동과 장비 안전을 보장해요.

안전하고 중복된 통신 가능하게 해두세요

DIGSI 5하고 IEC 61850용 이더넷 RJ45를 통합하세요.다양하고 중복되는 프로토콜에 선택적 플러그형 모듈을 사용하세요.PRP 및 HSR 이중화로 안정적인 데이터 전송과 강력한 네트워크 보안을 확보하세요.

장치 관리 및 보안 간소화

1/3 기본 모듈의 바이너리 입력과 출력에 다양한 하드웨어를 사용하세요.강력한 DIGSI 5 도구로 필요에 따라 모든 기능을 구성하세요.특정 애플리케이션과 기능 요구 사항에 맞게 장치를 조정하세요.

추천 기능들

리소스 살펴보기