다양한 전류 트랜스포머 입력
저전력 전류 변압기 입력 4개와 선택적으로 저전력 전압 변압기 입력 3개를 활용하세요.20A~2500A의 1차 라인 전류를 커버하고 저전력 변류기로 넓은 범위의 물체를 보호해요.
SIPROTEC 7SK81 은 다기능 모터 보호 릴레이예요. 7SK81저전력 변류기를 사용하여 20A~2500A의 정격 전류를 가진 물체를 보호하면서 모든 크기의 비동기 모터를 보호하도록 설계했어요.
전기 결함이나 작동 문제로부터 비동기 모터를 보호하세요.SIPROTEC 7SK81 은 광범위한 보호 기능과 유연한 시스템 통합을 제공하여 높은 작동 신뢰성을 제공하여 직원이 안전하게 대응할 수 있도록 해요. 7SK81
다양한 모터 애플리케이션을 지원하는 4개의 저전력 변류기 입력의 이점을 누려요.유연한 보호 기능과 통합된 자동화 레벨은 시스템 요구 사항에 적응하고 투자를 최적화하는 데 도움이 돼요.선명한 6줄 디스플레이와 9개의 프로그래밍 가능한 기능 키로 프로세스 상태에 빠르게 반응할 수 있어요.
조정 가능한 단일 릴레이로 모든 크기의 비동기 모터를 보호하세요.20A~2500A의 광범위한 1차 정격 라인 전류를 지원하여 다양한 작동 규모와 애플리케이션에서 강력한 보호를 보장해요.
진화하는 시스템 요구에 유연하게 대응하여 예산을 더 많이 들일 수 있어요.교환 가능한 인터페이스, 조정 가능한 보호 기능, 통합된 자동화 레벨을 활용하여 비용을 절감하세요.
자유롭게 할당할 수 있는 LED와 프로세스 상태를 표시하는 선명한 6줄 디스플레이로 높은 작동 신뢰성을 보장하세요.전체 시스템 관리 개선을 위해 최대 9개의 기능 키를 사용하여 빠르고 안전하게 반응해요.
저전력 전류 변압기 입력 4개와 선택적으로 저전력 전압 변압기 입력 3개를 활용하세요.20A~2500A의 1차 라인 전류를 커버하고 저전력 변류기로 넓은 범위의 물체를 보호해요.
다기능 SIPROTEC 7SK81 릴레이로 모든 크기의 비동기 모터를 보호하세요. 7SK81교환 가능한 인터페이스, 조정 가능한 보호 기능, 통합된 자동화 레벨을 사용하여 시스템 요구 사항에 맞게 조정하세요.

과전류 (순시, 정시, 방향), 저전류 모니터링, 열 과부하, 차단기 고장 보호 등 다양한 보호 기능을 이용할 수 있어요.온도, 부하 걸림, 잠긴 로터 상태를 모니터링하세요.