사용자 지정 가능한 기능 및 자동화
특정한 운영 요구에 맞게 보호 기능을 최대 20개까지 개발하세요.회로 차단기 제어, 스위칭 장치, 자동화를 통합하여 맞춤형 시스템 관리하세요.
SIPROTEC 7SK80 은 모든 크기의 비동기 모터를 보호하고 변압기 차동 릴레이의 백업 릴레이 역할을 하는 다기능 모터 보호 릴레이예요. 7SK80
모터와 변압기는 안정적인 성능을 위해 전기적 결함으로부터 강력한 보호가 필요해요.SIPROTEC 7SK80 에는 유연하고 포괄적인 보호 기능이 포함되어 있어서 계획을 사용자 정의하고 원치 않는 여행을 방지할 수 있어요. 7SK80맞춤형 보호를 위해 최대 20개의 추가 기능을 생성하세요.
통합 프로그래머블 로직 (CFC) 을 사용하여 자체 자동화 기능을 추가하고 운영 제어를 향상시키세요.돌입 억제 기능이 원치 않는 트립을 효과적으로 방지해 다운타임을 줄여줘요.
전기 결함과 작동 스트레스로부터 장비를 보호하여 모터 수명을 연장하고 운영 중단 시간을 최소화하세요.
SIPROTEC 7SK80 를 변압기 차동 보호를 위한 백업 릴레이로 사용하세요. 7SK80효과적인 억제 기능으로 돌입 전류로 인한 원치 않는 트립을 방지해 그리드 신뢰성을 높여요.
스위치기어 연동 자동화를 위한 프로그래밍 가능한 로직을 통합해요.사용자 지정 메시지를 생성하고 직관적인 제어를 위한 프로그래밍 가능한 기능 키를 사용하세요.
특정한 운영 요구에 맞게 보호 기능을 최대 20개까지 개발하세요.회로 차단기 제어, 스위칭 장치, 자동화를 통합하여 맞춤형 시스템 관리하세요.
정역 시간-과전류, 방향성 및 열 과부하로 보호해요.저전류, 온도 및 부하 걸림을 모니터링하세요.모터 보호를 위한 재시동 억제, 차단기 고장 보호를 활성화하세요.
플러그 가능한 전류 및 전압 단자를 구성 가능한 바이너리 I/O로 연결하세요. 이중 광학 링용 이더넷을 RSTP, PRP, HSR 프로토콜과 통합하세요.안정적인 데이터 교환을 위해 SNTP와 시간을 밀리초로 동기화하세요.